Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Barras colectoras de conexión a tierra

Seleccionar filtros Cerrar
Filtrar por
Limpiar filtros
  • Aplicaciones
Filtrar

Subcategorías

Barra colectora de conexión a tierra

Barras colectoras eléctricas

Barras colectoras para telecom

Barras colectoras para telecom

Barra colectora perimetral de conexión <br>a tierra para esquinas

Barras colectoras perimetrales

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje por brida

Barras colectoras antirrobo

Bloque de descarga a tierra

Bloque de descarga a tierra

Barra de terminación de enlace entre <br>sistemas

Barra de terminación de enlace entre
sistemas

Productos | 15 results (579 items)

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje por brida

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje por brida

Mount assembly for theft deterrent ground bar.
Barra colectora de conexión a tierra

Barra colectora de conexión a tierra

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones

Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora perimetral de conexión <br>a tierra para esquinas

Barra colectora perimetral de conexión
a tierra para esquinas

Full room busbar installment designed to fit within or around 90 degree corners.
Barra colectora principal de conexión<br> a tierra para telecomunicaciones

Barra colectora principal de conexión
a tierra para telecomunicaciones

Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste

Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3.5" or 88.9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.
Barra colectora perimetral de conexión a tierra para puertas

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para puertas

For use in installing perimeter grounding busbar system to fit around doors.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste

Mount assembly for theft deterrent ground bar.
Kit de empalmes de barras colectoras de conexión a tierra para telecomunicaciones

Kit de empalmes de barras colectoras de conexión a tierra para telecomunicaciones

Splice kit used for connecting earth bars together.
Barra colectora perimetral de conexión a tierra para paredes

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para paredes

These specially made perimeter busbar connectors are designed to equip a room or confined area.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink