Subcategorías
Productos | 74 resultados (565 elementos)
Arquetas de registro, Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diseñada para proporcionar protección y acceso a la infraestructura esencial de los servicios públicos.
Poste para conexión a tierra de estructura de aluminio, Placa plana
Para conexión a tierra de estructuras de aluminio nuevas o existentes: Es decir, mástiles, puentes de señal, cajas y habitáculos. Red/malla.
Rejilla de conexión a tierra
Las rejillas prefabricadas para puesta a tierra, hechas de malla de alambre, son ideales para sistemas diseñados para fines de seguridad destinados a proteger a los operadores de los “potenciales al tacto” en interruptores para desconexión que se operan de manera manual.
Receptáculo para conexión a tierra de
aeronave con poste de bola
Fundición para uso en sistemas de puesta a tierra estáticos o áreas de reabastecimiento de combustible.
Material de mejora de tierra (GEM)
El material de mejora de tierra (GEM) nVent ERICO es un material superconductor para usar en caso de mala conductividad del suelo.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable aislado, Recto
Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
Placa de conexión a tierra de cobre con esquinas dobladas
Se utiliza para conectar postes de servicios a tierra.
Arquetas de registro, Poliolefina
Cuerpo de una sola pieza duradero diseñado para resistir el arqueamiento durante la instalación y para soportar cargas pesadas.
Punto de tierra B162, Dos conectores
Diseño de larga duración. Baja impedancia y resistencia de tierra.
Mezcla de sales para electrodos químicos de puesta a tierra
Los paquetes individuales de mezcla de sal están disponibles a la venta por separado del conjunto de varillas de puesta a tierra.