Subcategorías

Varillas de puesta a tierra

Material de mejora de tierra (GEM)

nVent ERICO Quickfill No-Mix Relleno de Mejora de Tierras

Mallas y rejillas para puesta a tierra

Malla de señal de referencia

Placa para puesta a tierra

Puntos de conexiones a tierra para concreto (hormigón)

Puesta a tierra de aeronaves y estática

Registros de inspección

Puesta a tierra de estructuras de aluminio
Productos | 73 results (541 items)

Kit para unión de varilla corrugada, Conexión sencilla
Kit includes Rebar Bonding Plate, Rebar Bonding Clamp and conductor.

Receptáculo para conexión a tierra de
aeronave con punto de conexión de varilla
Castings for use in static grounding systems of refueling areas.

Poste para conexión a tierra de estructura de aluminio, Placa plana
Para conexión a tierra de estructuras de aluminio nuevas o existentes: i.e., masts, signal bridges, cases and bungalows. network/mesh.

Arquetas de registro, Polietileno de alta densidad (HDPE)
Engineered to be a durable for providing protection and access to vital utility infrastructure.

Placa de conexión a tierra de cobre
Utility pole earthing.

Varilla de puesta a tierra galvanizada, Puntiagudo
earthing, grounding, dissimilar metals, galvanic corrossion.

Varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
nVent ERICO copper bonded rods combine the strength of steel for ease of installation with molecularly bonded copper for long lasting corrosion resistance.

Electrodo químico de puesta a tierra
Contains natural electrolytic salts, which permeate into the surrounding soil to condition the soil and increase its conductivity.

Pica de conexión a tierra de cobre macizo, Puntiagudo
Solid copper rods, made from highly conductive, hard drawn copper, are ideal for high soil resistivity or areas with high salt content.

Pica de conexión a tierra de acero inoxidable, Puntiagudo
long life, mechanical strength, corrosion resistance, galvanic, dissimilar metals, 304 SS.