nVent ERICO es el fabricante líder de picas de puesta a tierra y ofrece una línea completa de picas y accesorios que sirven a los diferentes tipos de necesidades de los clientes. Desde nuestras picas cobreadas de puesta a tierra, que son líderes en la industria, hasta picas de cobre macizo, picas de acero inoxidable o picas galvanizadas, nVent ERICO tiene una solución de picas en la que usted puede confiar.
Filtro aplicado: 1
Productos | 13 resultados (282 elementos)
Varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Electrodo químico de puesta a tierra
Contiene sales electrolíticas naturales que se diluyen dentro del terreno circundante de acuerdo a su condición para incrementar su conductividad.
Pica de conexión a tierra de cobre macizo, Puntiagudo
Las picas de cobre macizo, fabricadas con cobre duro altamente conductor, son ideales para altas resistividades del suelo o áreas con alto contenido de sal.
Pica de conexión a tierra de acero inoxidable, Puntiagudo
larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles, 304 SS.
Varilla de puesta a tierra galvanizada, Puntiagudo
Puesta a tierra, conexión a tierra, metales disímiles, corrosión galvánica.
Mezcla de sales para electrodos químicos de puesta a tierra
Los paquetes individuales de mezcla de sal están disponibles a la venta por separado del conjunto de varillas de puesta a tierra.
Pica de conexión a tierra de acero inoxidable, Roscado
Larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Roscado
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente y un proceso de roscado por extrusión, para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Un latiguillo
Solución personalizable de puesta a tierra.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Dos latiguillos
Puesta a tierra de poste de tendido eléctrico antirrobos, montado en fábrica.