Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (54 elementos)
Mordaza de puesta a tierra nVent ERICO Hammerlock
La conexión mecánica irreversible conecta el conductor de puesta a tierra con la varilla de puesta a tierra.
Acoplador de compresión para varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta.
Acoplador de compresión para varilla galvanizada de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero galvanizado.
Abrazadera de varilla de tierra universal, Conductor de varilla, Bronce
Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre.
Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.
Mordaza de varilla de puesta a tierra, Conductor de varilla, Bronce
Abrazadera de bronce para realizar una conexión mecánica desde varilla de tierra recubierta de cobre hasta conductor redondo.
Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, Roscado
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia.
Mordaza de varilla de puesta a tierra, Conductor de varilla, Acero inoxidable
Provee un mayor contacto de área de superficie para permitir un rendimiento mejorado del conector.
Mordaza de varilla de puesta a tierra,
Perno en U, Estañado, Un conductor
Abrazadera de varilla de puesta a tierra estañado que acepta conductores en orientación tanto paralela como perpendicular.
Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, Roscado
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra.