Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Puntos de conexiones a tierra para concreto (hormigón)

Seleccionar filtros Cerrar
Filtrar por
Limpiar filtros
  • Aplicaciones
Filtrar

Subcategorías

Puentes de conexión a tierra

Puentes de conexión a tierra

Puntos de tierra

Puntos de tierra

Kit para unión de varilla corrugada, Conexión sencilla

Unión de varilla corrugada

Ensamble de punto de conexión a tierra

Ensamble de punto de conexión a tierra

Productos | 25 results (144 items)

Kit para unión de varilla corrugada, Conexión sencilla

Kit para unión de varilla corrugada, Conexión sencilla

Kit includes Rebar Bonding Plate, Rebar Bonding Clamp and conductor.
Punto de tierra DB, Un conector

Punto de tierra DB, Un conector

Enables production of the earthbridge using exothermic connections to attach to a round solid, round stranded, or flat conductor made of copper or steel.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo cable a rígido

Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Acero redondo cable a rígido

Used as earth points on plinth to be connected by a jumper conductor, earth test point on the piers, any earthpoint where copper is prone to theft.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable aislado, Recto

Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable aislado, Recto

Used as earth points on plinth to be connected by a jumper conductor, earth test point on the piers, any earthpoint where copper is prone to theft.
Punto de tierra B162, Dos conectores

Punto de tierra B162, Dos conectores

Long-lasting design. Low ground resistance and impedance.
Kit para unión de varilla corrugada, Conexión dual

Kit para unión de varilla corrugada, Conexión dual

Kit includes Rebar Bonding Plate, two Rebar Bonding Clamps and two conductors.
Punto de tierra B161/B164, Cuatro conectores

Punto de tierra B161/B164, Cuatro conectores

Used as earth points on plinth to be connected by a jumper conductor, earth test point on the piers, any earthpoint where copper is prone to theft.
Placa para unión de varilla corrugada

Placa para unión de varilla corrugada

Provides ground system connection points in concrete structures.
Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable NYY a pletina, Ángulo de 45°

Puente para conexión a tierra DB, Un conector, Cable NYY a pletina, Ángulo de 45°

Used as earth points on plinth to be connected by a jumper conductor, earth test point on the piers, any earthpoint where copper is prone to theft.
Ensamble de punto de conexión a tierra

Ensamble de punto de conexión a tierra

Convenient ground system connection points in concrete structures.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink