Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH4418. Imagen de jpg

Rejilla de conexión a tierra

Las rejillas prefabricadas para puesta a tierra, hechas de malla de alambre, son ideales para sistemas diseñados para fines de seguridad destinados a proteger a los operadores de los “potenciales al tacto” en interruptores para desconexión que se operan de manera manual.

Read more Read less Imprimir esta página
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
Peso neto (kg) por rejilla estándar
Espaciamiento de la red
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Tamaño del conductor Tamaño de rejilla estándar (metros cuadrados)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
Acero revestido de cobre n.º 6 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
Acero revestido de cobre n.º 8 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1,50 kg 2,22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Los pesos son del alambre de acero revestido de cobre. Agregue 10 del peso aproximado del alambre de cobre sólido.
Las rejillas se colocan en palas para el envío. Agregue 22,67 kg por tarima para el peso bruto. Máximo de 100 rejillas por pala.
MT-2-C-72-B-96-A-96
MT Designación de rejilla
2 Cable central 1: Ninguno
2: Longitud de rejilla
3: CWO - Ambos extremos
4: CWO - Un extremo
C Tamaño de malla (pulgada x pulgada) A: 2" X 2"
B: 4" X 4"
C: 6" X 6"
D 8" X 8"
E: 10 X 10
F: 12 X 12
G: 18 X 18
72 Ancho (máx. de pulgadas)
B Alambre A: Cobre 4
B: Cobre 6
C: 6-30% CW
D 6-40% CW
E: Cobre 8
F: 8-30% CW
G: 8-40% CW
H: Cobre 10
J: 10-30% CW
K: 10-40% CW
96 Longitud (máx. de pulgadas)
A Tipo de cable central A: Ninguno
B: Varilla de 5/16" (1/0" rígido)
C: Varilla de 3/8" (2/0" rígido)
D Varilla de 7/16" (4/0" rígido)
E: Varilla de 1/2" (250 kcmil)
F: Concéntrico de 1/0
G: Concéntrico de 2/0
H: Concéntrico de 4/0
J: Concéntrico 250
K: Concéntrico 300
l: Concéntrico 350
m: Concéntrico 500
N: N.° 2 rígido
96* CWO (máx. de pulgadas)
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo.  Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink