Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 50 resultados (136 elementos)
Desviador de sobrevoltaje con discriminación del transitorio, Tres modos de 20 kA
La tecnología de discriminación de transitorios (TD) ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y continuo durante eventos de sobretensiones sostenida y anormal.
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 1+0
Los dispositivos de protección contra sobretensión con función de discriminación de transitorios mejorada modo EDT2 1+0 brindan protección fiable contra transitorios de tensión en los ambientes IEC Clase II y UL Tipo 1CA.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 1+0
DT2 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase II, modo 1+0.
Filtro de sobrevoltaje transitorio
La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
Desviador de chispas modular
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 10 kA
Módulo de repuesto para DSD, 10 kA
Módulo de repuesto TDS130
Módulo de repuesto para la serie TDS130.
Protección contra sobretensión fotovoltaica clase I+II PVT1
Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.