Conductor Insulation Stripping Tool, 2 x 2
Herramientas de decapado del aislamiento de conductores, 2 x 2
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Brinda un decapado preciso sin dañar el conductor
- Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos
- La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad
- Los bujes se pueden intercambiar fácilmente con la llave hexagonal incluida
Especificaciones
Longitud (L) | 5 3/4" |
Longitud (L) | 146 mm |
Material | Aluminio;Acero |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.