Filtro aplicado: 1
Productos | 40 resultados (111 elementos)
Conector de cable en línea
Conector de conductor de cable en línea de protección contra descargas atmosféricas.
Conector de cables tendidos cruzados
Conector de cable para conexiones de cruce de protección contra descargas atmosféricas.
Conector de cable paralelo 516
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre.
Conector a través del techo/pared
Conector a través de pared/techo para terminales aéreos.
Conector de cable en T
Conector en T de conductor o cable de protección contra descargas atmosféricas.
Conector de red de unión de malla, MBNC240
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.
Conector de red de unión de malla, MBNC240A
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.
Conector de cable paralelo 517
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de dos pernos en el cable o alambre.
Conector industrial en línea de pila
Empalme recto fundido para conectar conductores.
Conector T de cable de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable.