Compact TDX Panel Protector, 50 kA
Protector de panel TDX compacto, 50 kA
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada
- Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito
- Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño
- La indicación de estado del LED y los contactos sin voltaje proporcionan monitorización remota de estado
- La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 50kA 8/20μs brinda una protección adecuada para los paneles de subdistribución y una larga vida útil
Especificaciones
Configuración del servicio | Delta |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 n.º 269,1/269,2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TDX
Inglés
EN 61643-11
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.