Subcategorías
Productos | 84 resultados (586 elementos)
Cable de retén extendido/Punto de soporte
Compensa el soporte para los terminales aéreos o los conductores.
Base de terminal aéreo, Rosca imperial
Base de terminal aéreo, rosca con sistema imperial.
Adaptador de extensión de ángulo recto
Adaptador de extensión de ángulo recto que proporciona una compensación adicional de 2" (50.8 mm) cuando se usa en bases de terminales aéreos.
Base de terminal aéreo cónico
Air terminal base used on cone shaped metal surfaces.
Cable de retén extendido/Punto de soporte del tubo
Cable de retén extendido de protección contra descargas atmosféricas/Punto de soporte de la tubería.
Base de terminal aéreo, Montaje horizontal, Rosca imperial
Base de terminal aéreo, montaje horizontal, rosca con sistema imperial.
Fijación de bolas de seguridad, Rosca imperial
Diseñado para brindar un nivel de protección contra el empalamiento en áreas con mucho tráfico.
Soporte de correa de cable/punto
Compensa el soporte para los terminales aéreos o los conductores.
Base de terminal aéreo, Montaje vertical, Rosca imperial
Base de terminal aéreo, montaje vertical, rosca con sistema imperial.
Terminal aéreo, Cobre electrolítico, Rosca imperial
Terminal aéreo de cobre electrolítico para usar en aplicaciones que no tengan la certificación UL®, como la protección contra descargas atmosféricas de la torre.