Subcategorías
Productos | 84 resultados (586 elementos)
Base de mástil de acero inoxidable ER
Proporciona un punto de montaje para el mástil de acero inoxidable ER.
Adaptador giratorio hembra-hembra, Rosca imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
Disco de receptor lateral
Receptor fijador de rayos reemplazable en campo resistente a las condiciones ambientales.
Terminal aéreo, Tubular con almohadilla de contacto
Terminal aéreo apto para instalaciones de clase 1 que se fija directamente a una estructura como una unidad de aire acondicionado.
Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV
Pináculo de reemplazo nVent ERICO System3000 para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV.
Soporte de mástil,
Perno en U
Soporte de mástil de protección contra descargas atmosféricas, montaje de perno en forma de U para fijar el mástil de fibra de vidrio al mástil de aluminio.
Adaptador giratorio hembra-macho, Rosca imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
Soporte de tubo del cable/punto
Abrazadera para unir tuberías horizontales o verticales con el sistema de protección contra descargas atmosféricas.
Base de terminal aéreo, Estampada ajustable, Rosca imperial
Base de terminal aéreo, ajustable estampada, rosca con sistema imperial.
Herramienta de instalación de receptor lateral
Herramienta especialmente diseñada que hace que la instalación del tapón del receptor lateral en el lado opuesto de la pala resulte simple y eficiente.