Subcategorías
Productos | 84 resultados (586 elementos)
Terminal con dispositivo de cebado
Terminal aéreo con dispositivo de cebado (ESE) y protección contra descargas atmosféricas.
Mástil de fibra de vidrio de ISODC
Mástil de fibra de vidrio ISODC de protección contra descargas atmosféricas para sección del mástil no conductora de terminales aéreos con conductor de bajada aislado.
Mástil de acero inoxidable ER
Mástil diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000.
Soporte de mástil
Soporte de mástil de protección contra descargas atmosféricas para montaje con ménsulas de mástiles de acero inoxidable o de aluminio.
Terminal con dispositivo de cebado para adaptador de mástil de la Serie ER
Terminal con dispositivo de cebado de protección contra descargas atmosféricas para adaptador de mástil de la serie ER.
Base de terminal aéreo, Montaje en tubo, Rosca imperial
Monta el terminal aéreo en una tubería horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto.
Base de terminal aéreo, Montaje en caballete, Rosca imperial
Base de terminal aéreo para caballete en techos para todo tipo de ángulos.
Adaptador macho-macho, Rosca imperial
Adaptador roscado de terminal aéreo con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
Montaje de receptor en punta
Conexión completamente encapsulada desde el conductor de bajada hasta el receptor de punta. Ofrece una conexión aislante estándar con excelente resistencia dieléctrica para un receptor de punta extraíble.
Poste telescópico para verificador de ESE
El poste telescópico para el verificador de ESE está diseñado para ayudar a probar la integridad de todos los terminales aéreos de dispositivo de cebado (ESE) nVent ERICO System 1000, modelos SIXXi.