Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 8 resultados (81 elementos)
Adaptador hembra-hembra, Rosca imperial
Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
Adaptador macho-macho, Rosca imperial
Adaptador roscado de terminal aéreo con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
Adaptador hembra-macho, Rosca imperial
Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste.
Adaptador giratorio hembra-hembra, Rosca imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
Adaptador giratorio hembra-macho, Rosca imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.
Adaptador de punto de resorte, Rosca imperial
Proporciona un punto de fijación flexible para los terminales aéreos.
Adaptador de extensión de ángulo recto
"Right angle extension adaptor that provides an additional 2"" (50.8 mm) offset when used with air terminal bases."
Fijación de bolas de seguridad, Rosca imperial
Diseñado para brindar un nivel de protección contra el empalamiento en áreas con mucho tráfico.