Subcategorías
Productos | 16 resultados (18 elementos)
DSI Montaje de caja de trabajo anterior
El montaje de caja DSI Old Work es un diseño de una pieza única desmontable. Se puede usar en panel de yeso, listones y yeso.
Soporte de cables "Colorado Jim"
Colorado Jim Cable Support easy-to-use locking tab, with cable locating robs to maintain cable separation.
Soporte de caja de destornillador telescópico
Diseño mejorado de soporte de caja de pistola de tornillo telescópica con marcas de las pulgadas impresas y orificios piloto que aceleran el montaje preciso del conducto de la caja entre los postes.
Ojal a presión fácil
Ojal de cierre a presión que proporciona protección 360° para cables, conductos, plomería y plomería de rociadores contra incendios en postes de metal.
Soporte para caja a presión de profundidad fija
Soporte de caja de conmutadores a presión de profundidad fija que permite a la caja de conmutadores sobresalir a través de un panel de yeso de cualquier tamaño. Se ajusta a la mayoría de los postes para paneles de yeso.
MC/AC Cable a clip para poste de metal
Cable MC/AC a clip de poste de metal que fija cables MC o AC a poste de metal. No requiere herramientas.
Soporte para destornillador
El contratista puede premontar el soporte de pistola de tornillo para permitir mayor productividad en el lugar de trabajo.
CS812 Cable/Fijador de conduit a poste
Cable/Conducto a fijador de poste CS812 que aloja un conducto EMT y un cable MC/AC. Encuentra el sujetador del poste con facilidad, lo que mantiene el conducto en línea con los troqueles de la caja y los soportes serie H.
Soporte para caja de cara posterior ajustable, Acero de Resorte
Soporte de caja de extremo lateral ajustable, con acero de resorte que impide que las cajas vuelvan a empotrarse en la cavidad del poste, reduciendo así costosos problemas de rebajado.
Soporte para caja rígido telescópico
"Telescoping Rigid Box Support one piece break-apart design. Accommodates up to 6-gang box in 16"" stud spacing or up to 10-gang in 24"" stud spacing."