"Mounts Electrical Boxes" Bracket
Soporte para "montaje de cajas eléctricas"
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Modelos 3D
Características
- Su diseño simplifica el manejo, reduce inventario y ahorra espacio
- La instalación requiere solo un destornillador
- La muesca en V del centro permite posicionamiento uniforme
- Las patas de apoyo incorporadas reducen el movimiento de la caja
- Puede usarse con tubos EMT; ideal para conduits flexibles, cables MC/AC o forrados sin metal
- Puede preensamblarse en talleres para que la eficacia sea mayor en el lugar de trabajo
- Los bastidores pueden montarse por separado y eliminar la necesidad de una caja eléctrica para aplicaciones de bajo voltaje
- Pueden instalarse soportes serie MP en línea con el MEB1 para aplicaciones de bajo voltaje
- Se monta a cualquier lado del poste sin necesidad de reubicar la caja
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
Inglés
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
UL QCRV.E165702
Inglés
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.