nVent CADDY Speed Link es un sistema de soporte universal diseñado para reducir el tiempo de instalación. Una alternativa rentable a las cadenas, las varilla roscada, el canal strut y las tuercas de canal strut, este sistema innovador tiene la versatilidad para satisfacer prácticamente todas sus necesidades de soporte.
Características
- El sistema incluye un dispositivo de cierre y un cable de acero con una terminación especifica según la aplicación
- Cable de acero sólido pero flexible
- Una selección de dispositivos de cierre, para diferentes tipos de aplicaciones y exigencias de carga
- Amplio rango de terminaciones para varios tipos de fijación
- Permite la suspensión de objetos desde una amplia variedad de ángulos, incluso en techos inclinados
- Combinación posible con múltiples clips nVent CADDY
Subcategorías
Productos | 33 resultados (163 elementos)
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y"
con extensión en ojal
Extensión nVent CADDY Speed Link con ganchos en Y que permiten fijar rápidamente una bandeja de rejilla, bandeja portacables o iluminación, cuando se usa con longitudes de cable precortadas.
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de techo o cubiertas meálicas.
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK
El kit incluye un carrete de alambre de acero nVent CADDY Speed Link y dispositivos de bloqueo SLK empaquetados juntos, lo que simplifica el transporte al lugar de trabajo y reduce el inventario.
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente con pistolas de clavos accionadas con pólvora en varias estructuras de techo o plataforma.
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal
Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
nVent CADDY Speed Link SLS con terminación roscada
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios anclajes roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.
Soportes de fijación para tubos de ventilación
Accesorio nVent CADDY Speed Link que se atornillará en los laterales del conducto con tornillos autorroscantes. Conjuntos de cable con ganchos que se pueden fijar fácilmente acelerando la instalación.