nVent CADDY Pyramid Universal Support
Soporte universal nVent CADDY Pyramid
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
- Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
- "Includes square holes for creating an H-Frame with a 12"" (305 mm) cross support (PBU16 only)"
- La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV
Especificaciones
Factor de Seguridad para Carga Estática | 3:1 |
Material | Polietileno;Polipropileno;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305) |
Temperatura | −45 a 65 °C |
Temperatura | −50 a 150 °F |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Hoja de garantía
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.