Los soportes para techo nVent CADDY Pyramid son una solución montada en superficie para soportar aplicaciones eléctricas y mecánicas en una variedad de superficies de techos. Ofrecen una mayor capacidad de carga y reducen radicalmente el tiempo de instalación al reemplazar los métodos lentos, pesados y con una mano de obra intensa para el soporte de tuberías, conduit, bandeja portacable y equipo. A diferencia de los bloques de madera, los soportes nVent CADDY Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea e incorporan materiales y acabados únicos que protegen las membranas de techos y ofrecen una mayor protección contra la corrosión.
Subcategorías
Productos | 16 resultados (37 elementos)
Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid
El poste base individual para tuerca de canal strut preinstalada ofrece la flexibilidad para crear una estructura personalizada simplemente al añadir las longitudes de canal strut y hardware.
Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
Soporte Ajustable a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ
Los soportes a base de caucho ofrecen un diseño de base de plataforma amplia para proporcionar un soporte fiable y distribuir la carga a través de la superficie de los techos. Estos soportes versátiles son rápidos y fáciles de instalar en comparación con los bloques de madera y los retenes de metal.
Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL
Proporciona un rodillo de altura fija para soportar una tubería de hasta 6" medida nominal cédula 40 (DN150).
Kit de marco H nVent CADDY Pyramid
Incluye dos bases para poste con tuercas de canal strut preinstaladas y un kit de herrajes adicional para construir un marco H al añadir las longitudes de canal strut adecuadas.
Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL
La altura ajustable permite cambios en la elevación de hasta 16" (406 mm) sobre la superficie de la azotea para tubería de hasta 6" medida nominal cédula 40 (DN150).
Retén
Ofrece soporte adicional para asegurar que la tubería permanezca en línea con el rodillo.
Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 4 Postes base
Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 1 m.
Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST
Permite cambios en la elevación de hasta 18" (457 mm) sobre la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 10" o 16" (254 mm o 406 mm).
Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 5,6" (142 mm) desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 24" a 60" (de 610 mm a 1524 mm).