Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes de equipo nVent CADDY Pyramid

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 4 Postes base

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 4 Postes base

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 6 postes base

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 6 postes base

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

Extensión de altura de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

Extensión de altura de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

Productos | 6 resultados (6 elementos)

PH34194. Imagen de jpg

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 4 Postes base

"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
PH37463. Imagen de jpg

Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 6 postes base

"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
PH36132. Imagen de jpg

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
PH36133. Imagen de jpg

Extensión de altura de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid

"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
PH34591. Imagen de jpg

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
PH34590. Imagen de jpg

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

La abrazadera asegura el equipamiento mecánico para servicios pesados al crear una estructura personalizada de canal strut.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink