Productos | 32 resultados (181 elementos)
123-M clip de Conduit a vigueta en Z
Soporte de conducto cómodo que se cierra a presión para instalar y que se fija a una vigueta en Z para todo tipo de aplicaciones. No se necesitan herramientas para una instalación sin preocupaciones.
EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga
Método martillable fácil para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural con un sujetador de cierre a presión.
Cable/clip de conduit
Método sin herramientas para asegurar el conducto y cable reforzado a varilla roscada o alambre.
EM-P Conduit a clip para borde de viga
Método martillable fácil para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural.
Mordaza para conducto a presión
Soporte de conducto fácil de instalar y sin herramientas que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espaciado adecuado para facilitar la alineación de cajas eléctricas, eliminando así los pasos adicionales durante la instalación.
Colgador de caja/conducto combinado B18
The nVent CADDY Combination Box/Conduit Hanger assembly provides support for horizontal electrical box and/or conduit from a threaded rod, providing an independent first means of support for conduit and/or MC/AC cable.
Clip para fijación de cable
Método martillable fácil para asegurar el cable a una brida de acero estructural.
Clip para bandeja de cesta de alambre
Fijación universal sin herramientas para bandeja de rejilla a perfiles de canal strut estándar. Funciona con cualquier bandeja de rejilla disponible comercialmente. Complemento ideal para nuestra oferta de bandeja portacables CADDY.
WMX Colgador para cable
Cierre práctico sin herramientas para soportes de cable MC/AC que se fija a varios soportes.
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, Montaje lateral
Método martillable fácil para fijar el conducto a una brida de acero estructural.