Vytápění venkovních ploch
Elektrické topné systémy jsou účinnou metodou, jak udržet venkovní povrchy, jako jsou chodníky, příjezdové cesty a cesty pro pěší, bez ledu a bezpečné. Správně navržený a zrealizovaný odmrazovací systém zajišťuje bezpečnost silničního provozu a chodců, snižuje náklady na odstraňování škod způsobených mrznoucí vodou, šetří energii a čas při odmrazování a chrání životní prostředí před odmrazovacími látkami.
Výhody:
- Stálý, celodenní přístup do budovy
- Venkovní plochy se čistí "samy" - systém eliminuje nutnost ručního odklízení sněhu.
- Zkrácení doby odklízení sněhu - systém zabraňuje tvorbě závějí již při jejich vzniku.
- Nízké náklady na provoz - systém funguje pouze při sněžení nebo mrznoucím dešti. Díky použití teplotně/vlhkostních regulátorů se topný systém zapne, když teplota klesne pod naprogramovanou hodnotu a ve stejnou dobu dochází ke srážkám.
Přehled nabízených systémů:
1. železobetonové nájezdové rampy
EM2-XR | 300 W/m², 90 W/m při 0 °C; kat. č. 449561-000 - ke stažení: katalogový list |
2. Příjezdové cesty, chodníky a schody na betonových a dlážděných nebo asfaltových plochách
Wintergard Mat |
300 W/m² |
Topný kabel Wintergard |
30 W/m |
3. příjezdové asfaltové cesty:
Z výroby zakončené topné kabely s minerální izolací EM2-MI |
50 W/m |
Termostaty a regulátory:
- VIA-DU-20 - pokročilý elektronický regulátor s čidlem okolní teploty a vlhkosti pro řízení systému vytápění venkovních ploch: příjezdových cest, schodišť, ramp, chodníků atd.; kat. č. 599514-000
- RAYSTAT-M2 - elektronický regulátor s čidlem vlhkosti pro řízení venkovního topného systému. Senzory je třeba objednat samostatně; kat. č. 1244-016962
- ke stažení: montážní návod
Úplná verze webových stránek v angličtině: