Systemy utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej HWAT
Stały dostęp do ciepłej wody jest kluczowym wymaganiem dla wszystkich nowoczesnych budynków. Doskonałą alternatywę dla popularnych systemów cyrkulacyjnych stanowi kompensacja strat ciepła przez samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM HWAT. System grzewczy zapewnia wieloletnią, ekonomiczną eksploatację, niższe zużycie wody oraz wysoką higienę układu przy niższych kosztach inwestycji.
Korzyści:
UTRZYMANIE HIGIENY INSTALACJI
Utrzymanie temperatury wody na poziomie 55°C zapobiega rozwojowi groźnych bakterii z grupy Legionella. Przy zastosowaniu przewodu HWAT-R możliwa jest dodatkowo okresowa termiczna dezynfekcja instalacji.
UPROSZCZONY SYSTEM ZAJMUJĄCY MNIEJ MIEJSCA
Brak rur powrotnych generuje znaczną oszczędność przestrzeni. Zmniejszona ilość szachtów i rewizji zostawia więcej miejsca na inne instalacje.
NIŻSZE KOSZTY INSTALACJI
Przewód układa się pod izolacją na rurze zasilającej. Nie ma rur powrotnych (odprowadzających wystudzoną wodę do ponownego ogrzania), zaworów i pomp, co znacznie upraszcza instalację.
MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII
Rurociąg z systemem grzewczym HWAT jest o połowę krótszy niż tradycyjny system cyrkulacyjny, ponieważ nie ma rur powrotnych. Straty ciepła kompensowane są na bieżąco, a system zapewnia natychmiastowy dostęp do ciepłej wody w każdym punkcie czerpalnym. Takie rozwiązanie eliminuje pompy recyrkulacyjne oraz umożliwia zastosowanie kotła o mniejszej pojemności.
INTELIGENTNY STEROWNIK ECO-HWAT
Sterownik dostosowuje system do harmonogramu zużycia wody (np. obniżając temperaturę utrzymania lub czasowo wyłączając system grzewczy).
BRAK KOSZTÓW KONSERWACJI
System nie ma części mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne lub zawory regulacyjne, które się zużywają.
WIELOLETNIA EKSPLOATACJA
Samoregulujący system grzewczy nVent RAYCHEM HWAT może pracować ponad 20 lat.
Przewody grzejne:
Typ przewodu grzejnego |
HWAT-L |
HWAT-M |
HWAT-R |
Numer katalogowy |
258015-000 |
498639-000 |
266435-000 |
Moc grzewcza |
7 W/m w 45°C |
9 W/m w 55°C |
12 W/m w 70°C |
Maks. temperatura ekspozycji |
65°C |
65°C |
80°C |
Kolor zewnętrznej powłoki przewodu |
żółty |
pomarańczowy |
czerwony |
Zastosowanie i dodatkowe informacje: |
Zastosowanie do mniejszych projektów (domy jednorodzinne, mieszkania) |
Zastosowanie do średnich projektów, np. do apartamentów i biur |
Zastosowanie do dużych instalacji, m.in. do hoteli, szpitali i sanatoriów. Możliwość termicznego zwalczania bakterii Legionella aż do punktów czerpalnych |
Do pobrania | karta katalogowa | karta katalogowa | karta katalogowa |
Termostaty i sterowniki:
- HWAT-ECO V5 - Sterownik elektroniczny przeznaczony do systemów utrzymywania temperatury wody użytkowej, zaprojektowany do pracy z samoregulującymi przewodami grzejnymi nVent RAYCHEM HWAT-L, -M i -R; nr kat. 1244-019897
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu - HWAT-T55 - Sterownik elektroniczny przeznaczony do systemów utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej w krótkich rurociągów oraz odgałęzieniach sieci dystrybucji c.w.u. do pracy z gamą przewodów grzejnych nVent RAYCHEM HWAT; nr kat. 1244-015722
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
Pełna wersja strony w języku angielskim: