Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print
HWAT_PL.png image

Systém udržování teploty teplé vody HWAT

Stálý přístup k teplé vodě je klíčovým požadavkem pro všechny moderní budovy. Samoregulační topný kabel nVent RAYCHEM HWAT představuje vynikající alternativu k běžným cirkulačním systémům pro vyrovnání tepelných ztrát. Topný systém zajišťuje dlouholetý úsporný provoz, nižší spotřebu vody a vysokou hygienu systému při nižších investičních nákladech.

Výhody: 

UDRŽOVÁNÍ HYGIENY V SYSTÉMU
Udržování teploty vody na 55 °C zabraňuje vzniku nebezpečných bakterií legionelly. S HWAT-R je také možná pravidelná tepelná dezinfekce systému.

JEDNODUCHÝ SYSTÉM, KTERÝ ZAJÍMÁ MÉNĚ MÍSTA
Absence zpětného potrubí přináší značnou úsporu místa. Snížený počet šachet a otvorů a ponechává více prostoru pro další instalace.

NIŽŠÍ NÁKLADY NA INSTALACI
Topný kabel se instaluje pod izolaci přívodního potrubí. Neexistuje žádné zpětné potrubí (pro odvod ochlazené vody k opětovnému ohřevu), ventily ani čerpadla, což značně zjednodušuje instalaci.

NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE
Potrubí topného systému HWAT je o polovinu kratší než u tradičního cirkulačního systému, protože zde není žádné zpětné potrubí. Tepelné ztráty jsou průběžně kompenzovány a systém poskytuje okamžitě teplou vodu v každém odběrném místě. Toto řešení eliminuje oběhová čerpadla a umožňuje použití kotle s menším výkonem.

INTELIGENTNÍ REGULÁTOR ECO-HWAT
Řídicí jednotka přizpůsobí systém plánu spotřeby vody (např. snížením udržovací teploty nebo dočasným vypnutím topného systému).

ŽÁDNÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Systém nemá žádné mechanické části, jako jsou oběhová čerpadla nebo regulační ventily, které se opotřebovávají.

DLOUHOLETÝ PROVOZ
Samoregulační topný systém nVent RAYCHEM HWAT může fungovat více než 20 let.

Topné potrubí:

Typ  przewodu grzejnego

HWAT-L

HWAT-M

HWAT-R

Katalogové číslo

258015-000

498639-000

266435-000

Topný výkon

7 W/m w 45°C

9 W/m w 55°C

12 W/m w 70°C

Maximální expoziční teplota

65°C

65°C

80°C

Vnější barva pláště kabelu

žlutá

oranžová

červená

Žádost a doplňující informace:

Použití pro menší projekty (rodinné domy, byty)

Použití pro středně velké projekty, např. byty a kanceláře

Vhodné pro velké instalace, jako jsou hotely, nemocnice a lázně. Možnost tepelné kontroly Legionella až k odběrným místům

ke stažení

katalogový list katalogový list katalogový list

 

Termostaty a regulátory:

  • HWAT-ECO V5 - elektronický regulátor určený k udržování teploty užitkové vody, určený pro práci se samoregulačními topnými kabely nVent RAYCHEM HWAT-L, -M a -R; kat. č. 1244-019897
    - ke stažení: katalogový listmontážní návod
  • HWAT-T55 - elektronický regulátor určený pro systémy udržování teploty teplé vody v krátkých potrubích a odbočkách teplovodních rozvodů pro práci s řadou topných kabelů nVent RAYCHEM HWAT; kat. č. 1244-015722.
    - ke stažení: katalogový listmontážní návod

 

Úplná verze webových stránek v angličtině:

HWAT