Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print
tank-heating.png image

Riscaldamento dei serbatoi di stoccaggio

Lo stoccaggio di liquidi industriali sensibili è un'operazione delicata ma vitale per gli ambienti industriali. Quando non viene gestita correttamente, i prodotti possono congelare o solidificarsi, causando danni irreparabili. In alcuni casi, in cui l'isolamento del serbatoio non può garantire una protezione sufficiente, si dovrebbe considerare un'installazione di tracciamento del calore del serbatoio.

Una soluzione per ogni serbatoio

Le soluzioni di riscaldamento dei serbatoi industriali nVent RAYCHEM conservano i liquidi industriali alla giusta temperatura e riducono al minimo il consumo di energia, indipendentemente dai requisiti di temperatura di mantenimento. Sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica garantite.

Le applicazioni tipiche di riscaldamento dei serbatoi includono:

  • Protezione antigelo di fluidi a bassa/media viscosità (ad es. acqua, ammoniaca)
  • Mantenimento della temperatura di fluidi a media/alta viscosità (ad es. oli, fenolo, resine, sale fuso)
  • Prevenire la cristallizzazione della soda caustica
  • Prevenire la condensazione della cenere volante nei silos conici

Design flessibile

Le installazioni di tracciamento del calore per serbatoi nVent RAYCHEM sono facili da installare e mantenere. Offriamo una vasta gamma di tecnologie di riscaldamento, con lunghe lunghezze di circuito, alta resistenza chimica, alte temperature di mantenimento e densità di potenza. Le nostre soluzioni avanzate di controllo e monitoraggio ci permettono di progettare sistemi flessibili con potenza di uscita e temperature di mantenimento variabili. Gli operatori dei terminal cisterna possono contare sull'integrazione dei dati e monitorare l'utilizzo dell'energia in tempo reale per ottenere il massimo dal sistema.

Saperne di più