Protezione antigelo di tubazioni
Soluzioni che rendono un edificio sicuro in inverno
I sistemi di protezione antigelo per tubature nVent RAYCHEM impediscono alle tubature dell'acqua, alle condutture antincendio, agli impianti sprinkler e alle linee di gasolio di congelarsi, scoppiare e causare danni all'acqua. I sistemi nVent RAYCHEM sono disponibili per ogni tipo di ambiente. Offriamo soluzioni che soddisfano le esigenze di edifici commerciali e residenziali, così come sistemi avanzati per applicazioni industriali in aree pericolose e non pericolose.
Facile da installare
I sistemi sono facili da installare: i cavi di riscaldamento possono essere tagliati a misura sul posto e le connessioni vengono effettuate rapidamente con i connettori RayClic.
Nessuno spreco di energia
I cavi scaldanti autoregolanti regolano la loro potenza in uscita per compensare le variazioni di temperatura.
Basso consumo energetico
Il consumo di energia operativa può essere ridotto fino all'80% se utilizzato con i regolatori avanzati nVent RAYCHEM.