Ochrana střech a okapů
Tající a znovu mrznoucí led způsobuje poškození střech a okapů. Těžké rampouchy padají na zem a představují nebezpečí pro kolemjdoucí. Stojatá voda prosakuje vnitřními stěnami a obložením.
Řešením tohoto problému jsou samoregulační topné systémy, které udržují okapy a svody v čistotě a zajišťují bezpečné odvádění tajícího sněhu a ledu z povrchu střechy do okapů.
Výhody:
- Snadná instalace: samoregulační topné kabely lze bezpečně zasunout do žlabů bez rizika přehřátí nebo přepálení.
- Nízké náklady na systém - systém pracuje pouze tehdy, když je to nutné. Pomocí samoregulačních topných kabelů a regulátorů se topný systém zapíná při poklesu teploty a zvýšení vlhkosti na naprogramované hodnoty.
Přehled dostupných systémů:
1. prevence vzniku námrazy v okapech a svodech:
FroStop Black |
28 W/m v případě sněhu/ledu; 18 W/m na vzduchu při teplotě 0 °C; kat. č. 559303-000 |
2. GM2-XT
3. Topné kabely s konstantním výkonem pro tání sněhu na střechách a v okapech:
GM2-CW |
30 W/m; 230 VAC |
GM4-CW |
30 W/m; 400 VAC |
Termostaty a regulátory:
- EMDR-10 - Elektronická řídicí jednotka pro topný systém okapů a okapových svodů; kat. č. 449554-000 - ke stažení: montážní návod
-
RAYSTAT-M2 - Elektronický regulátor s čidlem okolní teploty a vlhkosti (nutno objednat zvlášť); pro ovládání systému ohřevu okapů a okapových svodů; kat. č. 1244-016962 - ke stažení: montážní návod
Úplná verze webových stránek v angličtině: