Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print
Pipe-Freeze-Protection_PL.png image

Ochrana potrubí proti zamrznutí

Energeticky účinný kompletní elektrický topný systém včetně regulátoru poskytuje ochranu pouze při teplotách pod bodem mrazu.

Zamrzlé potrubí představuje nákladný problém - při vystavení teplotám pod bodem mrazu praská, což vede ke značným škodám a narušení provozu. Použití samotné tepelné izolace nebo zvýšení její tloušťky je často nedostatečné nebo ekonomicky nevýhodné. Zejména v případech, kdy v systému neprobíhá kontinuální tok média, je nutné použít elektrický ohřev. Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM FroStop nebo nové bezhalogenové kabely nVent RAYCHEM XL-Trace s nízkou kouřivostí v kombinaci s vhodnou tepelnou izolací účinně chrání vodovodní potrubí, hydrantové a sprinklerové systémy před zamrznutím.

Výhody:

  • Jednoduchá instalace - topný kabel je připevněn k potrubí - pod tepelnou izolací.
  • Odolnost a spolehlivost - měděné silové vodiče velkého průřezu přispívají ke spolehlivosti topného kabelu, zatímco ochranný plášť jej chrání před nepříznivými podmínkami prostředí.
  • Nízká spotřeba energie - inteligentní regulátory nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 a nVent RAYCHEM ELEXANT 450c vypočítávají pracovní cyklus úměrně očekávané minimální teplotě okolí. Zatímco běžný termostat zapíná topné kabely na 100 % času, "inteligentní" regulátor je zapíná pouze na určitý časový interval, což vede k výrazným úsporám energie.

Přehled dostupných systémů:

1. Ochrana proti zamrznutí potrubí s procesní teplotou nepřesahující 50 °C, topný kabel instalován na potrubí:

FrostGuard 10 W/m při 5 °C na potrubí - ke stažení: montážní návod
R-ETL-A-CR 10 W/m při 5 °C na potrubí; kat. č. P000002043 - ke stažení: katalogový list
R-ETL-B-CR 16 W/m při 5 °C na trubce; kat. č. P000002044 - ke stažení: katalogový list

 

2. Ochrana proti zamrznutí potrubí s procesní teplotou nepřesahující 50 °C, topný kabel instalován v potrubí:

FrostGuard 16 W/m při 5 °C ve vodě - ke stažení: montážní návod
R-ETL-A 16 W/m při 5 °C ve vodě; kat. č. 924269-000 - ke stažení: katalogový list
R-ETL-B 25 W/m při 5 °C ve vodě; kat. č. P000002042 - ke stažení: katalogový list

 

3. Ochrana potrubí proti mrazu s procesní teplotou nepřesahující 65 °C, topný kabel instalován na potrubí:

FroStop Black

18 W/m při 5 °C na potrubí; kat. č. 559303-000

10XL2-ZH

10 W/m při 5 °C na trubce; kat. č. P0000021133 

15XL2-ZH

15 W/m při 5 °C na trubce; kat. č. P000002114

26XL2-ZH

26 W/m při 5 °C na trubce; kat. č. P000002115 

 

4. Ochrana proti zamrznutí potrubí s procesní teplotou nepřesahující 85 °C a udržování teploty média obsahující mastné látky, topný kabel instalován na potrubí:

31XL2-ZH 

31 W/m při 5 °C na potrubí; kat. č. P000002116 

 

5. Ochrana proti zamrznutí potrubí s procesní teplotou nepřesahující 90 °C, pro systémy ústředního vytápění:  

FS-C-10-2X

10 W/m při 5 °C na potrubí; kat. č. P0000732 

 

Termostaty a regulátory:

  • RAYSTAT V5 - elektronický regulátor pro systémy ochrany potrubí proti zamrznutí a udržování teploty; č. dílu 1244-022440
     - ke stažení: montážní návod
  • AT-TS-13/AT-TS-14 - elektronický termostat s měřením povrchové teploty; kat. č. 1244-022440/648945-000
     - ke stažení: katalogový list
  • Frost-Guard-ECO - zásuvkový termostat s intuitivním nastavením teploty; kat. č. 11244-013338 
    - ke stažení: montážní návod
  • ELEXANT 450c - elektronický regulátor pro bezpečný a efektivní provoz samoregulačních topných kabelů v aplikacích protimrazové ochrany; kat. č. 1244-021970; 
    - ke stažení: katalogový list, montážní návod

 

Úplná verze webových stránek v angličtině:

Ochrana potrubí proti zamrznutí