Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Print
Floor-Heating_PL.png image

Elektrické podlahové topení

Elektrické topné systémy patří mezi nejúčinnější řešení podlahového vytápění díky nízké setrvačnosti systému a rychlé době zahřívání. Čekací doba na zahřátí podlahy je 15-30 minut a provozní doba regulovaná termostatem zajišťuje minimální spotřebu energie. Kromě toho podlahové vytápění na rozdíl od běžných radiátorů zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v místnosti a vytváří nejteplejší zónu přesně tam, kde je to potřeba. Teplota podlahy je maximálně 30 °C, což je příjemné teplo, aniž by vás studily bosé nohy.

Tyto vlastnosti předurčují elektrické topné systémy ke specifickým aplikacím:

  1. V koupelnách - kde se zdržujeme pravidelně, ale krátce - obvykle ne déle než hodinu ráno a večer. Elektrické topné rohože se pokládají i v kombinaci s vodním topení - do lepidla pod dlaždice. Díky tomu si můžeme užívat pohodlí teplé podlahy po celý rok, a to i mimo topnou sezónu. Doba uvedení vodního systému do provozu je několik hodin, nemluvě o nákladech na provoz kotle. Navíc často není možné vytápět pouze jednu malou místnost - je třeba aktivovat celý systém.
  2. V sezónně využívaných místnostech, kde se nevyplatí instalovat kotel - na pozemcích a v rekreačních chatách.
  3. V tradičně nevytápěných místnostech, sklepích - kde můžeme místnost vytápět sezónně během silných mrazů.

Výhody:

  • Pohodlné a bezpečné
  • Snadná instalace, bezúdržbové
  • Vysoká účinnost a nízké náklady na vytápění
  • Lze instalovat do podlah z různých materiálů
  • Dlouholetý provoz

Přehled nabízených systémů:

T2Red

Samoregulační topný kabel; topný výkon se automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám; pro všechny typy podlahových krytin, zvláště se doporučuje pro dřevěné podlahy a koberce. Doporučená hloubka instalace 15 - 30 mm.
Maximální délka topného okruhu: 100 m;
Výkon: 5 W/m - 15 W/m (v závislosti na materiálu podlahy) / Napájecí napětí: 230 V; kat. č. 948739-000

ke stažení: katalogový listmontážní návod

T2Red z Reflecta

Energeticky účinný systém podlahového vytápění Reflecta a T2Red se skládá z izolačních panelů Reflecta s hliníkovým povrchem a samoregulačního topného kabelu T2Red. V porovnání s použitím samotného topného kabelu T2Red přináší dodatečnou 20% úsporu energie. Instalace systému je těsně pod podlahovou krytinu (tloušťka systému 13 mm). Použití: Pro všechny typy podlahových krytin, zvláště doporučeno pro: dřevo, koberce; kat. č. 450052-000, 6012-8946251, 241662-000.

ke stažení: montážní návod

Quicknet90
Quicknet160

Tenká (3,5 mm), z výroby zakončená topná rohož. Pro keramické podlahy a podlahy citlivé na teplo (dřevěné a laminátové podlahy) .Pro rychlejší efekt doporučujeme instalaci do flexibilního lepidla na dlaždice do hloubky až 30 mm. Výkon: 90 W/m2 nebo 160 W/m2; napájecí napětí 230 V

Do pobrania:
Quicknet 90 - katalogový listmontážní návod
Quicknet 160 - ​​​​​​​katalogový listmontážní návod

T2Blue10  T2Blue20

odolný, z výroby zakončený topný kabel pro instalaci na dobře izolované podlahy. Pro instalaci do stavební mazaniny hluboké 15-30 mm (T2Blue-10) nebo 30-50 mm (T2Blue-20).
Výkon: 10 W/m nebo 20 W/m; napětí 230 V

Do pobrania:
T2Blue10 - katalogový listmontážní návod  
T2Blue20 - katalogový listmontážní návod  

T2Black12
T2Black20

T2Black 12: z výroby zakončený topný kabel pro instalaci na dobře izolované podlahy. Hloubka instalace: 0 - 30 mm. Doporučená instalace na podložku pro snížení pnutí. Výkon: 12 W/m
T2Black 20: z výroby zakončený topný kabel pro instalaci na nedostatečně izolované podlahy a tam, kde je požadován vyšší topný výkon. Pro instalaci do stavební mazaniny v hloubce 30-50 mm. Výkon: 20 W/m

Do pobrania:
T2Black12 - katalogový listmontážní návod 
T2Black20 - katalogový listmontážní návod 

T2Green

Z výroby zakončený topný kabel se sníženým topným výkonem určený pro pasivní domy. Pro instalaci do stavební mazaniny v hloubce 15-30 mm.
Výkon: 5 W/m

ke stažení:​​​​​​​ montážní návod

 

Termostaty a regulátory:

  • SENZ WiFi - Programovatelný termostat v černé barvě s podporou Wi-Fi. Dodává se s podlahovým teplotním čidlem a přídavným čelním panelem v bílé barvě (RAL9003), vhodným pro instalaci do modulárních vícerámečků; kat. č. 1244-017778.
    ke stažení:​​​​​​​ katalogový list
  • NRG-DM - Intuitivní programovatelný termostat s týdenním plánem a velkým LCD displejem. Snadné použití a programování; kat. č. 1244-015152, 
  • GREEN LEAF - Designový termostat s možností volného programování v různých režimech nastavení; kat. č. 1244-017312, 
    ke stažení:​​​​​​​ montážní návod
  • R-TE - Základní termostat s čidlem teploty podlahy a prostoru; kat. č. 1244-006482
    ke stažení:​​​​​​​ montážní návod

 

Úplná verze webových stránek v angličtině:

Elektrické podlahové topení