Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

electrical heat tracing
Welkom bij nVent RAYCHEM
We beschermen mensen, processen en infrastructuur

nVent RAYCHEM verwarmingssystemen bieden superieure betrouwbaarheid en langere levensduur, tegen lagere installatie- en operationele kosten. Reeds 550,000 km RAYCHEM kabels zijn wereldwijd geïnstalleerd in veiligheids-, proces- en comfortsystemen, ter bescherming van mensen, gebouwen, infrastructuur en industrie.

Dit is een verkorte Nederlandse versie van onze website. De volledige website voor Nederland is in het Engels beschikbaar. 

Naar de Engelse website
Chemelex Banner
nVent RAYCHEM is nu
Raychem, a brand of Chemelex
Lees meer over deze opwindende overgang.
Lees het persbericht
 

Heat Tracing Toepassingen

pipe-freeze-protection.png image

Vorstbeveiliging voor leidingen

nVent RAYCHEM vorstbeveiligingssystemen voorkomen dat waterleidingen, brandweeraansluitingen en sprinklerleidingen bevriezen. De systemen worden op maat ontwikkeld, aangepast aan de omgeving...
RAYCHEM-2D-H85197-Rampheating-EN-2109.png image

Sneeuwvrij houden: opritten & toegangswegen

IJs en sneeuw op hellingen, laadplaatsen en opritten kunnen ongevallen of vertragingen veroorzaken. nVent RAYCHEM verwarmingsoplossingen houden deze oppervlaktes veilig...
RAYCHEM-2D-H85197-FloorHeating-EN-2109.png image

Elektrische vloerverwarming

nVent RAYCHEM vloerverwarmingssystemen kunnen zowel bij renovaties als bij nieuwbouwprojecten geïnstalleerd worden. Wij leveren systemen voor elke vloerbedekking. Meer comfort...
RAYCHEM-2D-H85197-nVentProcessTemp-EN-2109.png image

Behoud van procestemperatuur

Wanneer kritische vloeistoffen bij stilstand gaan afwijken van hun normale werkingstemperaturen, kan dit proces-problemen veroorzaken (zoals excessieve viscositeit of kristallisatie)...
RAYCHEM-2D-H85197-nVentPrevention-EN-2109.png image

Instrumentverwarming

Industriële installaties hebben een breed gamma aan meettoestellen voor druk, temperatuur, debiet, concentratie, etc. Dergelijke instrumenten zijn vaak blootgesteld aan...
tank-heating.png image

Tankverwarming

Het opslaan van temperatuurgevoelige vloeistoffen is een delicate maar essentiële industriële activiteit. Producten kunnen bevriezen of stollen met onherstelbare schade...

Nieuws

HTV v2

Maak kennis met de nieuwe nVent RAYCHEM HTV

De nieuwe nVent RAYCHEM HTV kabel biedt superieure hoge vermogensretentie tijdens een levensduur van meer dan drie decennia. De strenge eisen voor maximale procesintegriteit worden voldaan terwijl mensen, processen en infrastructuur beschermd worden.

Meer hierover
SBS-FP with Elexant Modbus

nVent RAYCHEM SBS voorgebouwde vorstbeschermingspanelen

De vernieuwde Elexant 450c-regelaar is een standaardonderdeel van de nieuwe reeks nVent RAYCHEM SBS voorgebouwde vorstbeschermingspanelen. Deze toonaangevende reeks van geprefabriceerde en volledig aanpasbare panelen is ontworpen om beheerders van gebouwen alles te bieden wat ze nodig hebben om eigendommen te beschermen tegen vorstschade.

Meer hierover

CONTACT

ValveCableA_00004.png image

Neem contact op met nVent RAYCHEM experten  

Nederland

Tel: 0800 0224978 | Email: [email protected]


Ons kantoor

nVent Thermal Netherlands BV
Van Heuven Goedhartlaan 117
1181 KK Amstelveen 
Nederland
Tel: +31 20 640 0411

 

Vind een distributeur

Technische handboeken

Industrieel handboek

(Engels)

Commercieel handboek

Vloerverwarming handboek

Oppervlakteverwarming handboek

Nuttige Links