Bolt Expansion Anchor

Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |