Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Energooszczędny, kompletny, elektryczny system grzewczy wraz ze sterownikiem, zapewnia ochronę tylko podczas ujemnych temperatur.
Zamarznięte rury są kosztownym problemem - gdy są narażone na działanie ujemnych temperatur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne. Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM FroStop lub nowe, bezhalogenowe, niskodymne przewody nVent RAYCHEM XL-Trace w połączeniu z odpowiednią izolacją termiczną skutecznie zabezpieczy przed zamarzaniem rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe.
Korzyści:
- Prosty montaż - Przewód grzejny jest mocowany na rurociągu – pod izolacją termiczną.
- Trwałość i niezawodność - Miedziane żyły zasilające, o dużym przekroju, wpływają na niezawodność przewodu grzejnego, a płaszcz ochronny zabezpiecza go przed surowymi warunkami środowiska.
- Niskie zużycie energii - Inteligentne sterowniki nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 oraz nVent RAYCHEM ELEXANT 450c obliczają cykl pracy proporcjonalnie do spodziewanej minimalnej temperatury otoczenia. Tam, gdzie zwykły termostat załączy przewody grzejne na 100% czasu, „inteligentny” sterownik załączy je tylko na określony przedział czasowy, powodując znaczną oszczędność energii.
Przegląd dostępnych systemów:
1. Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 50°C przewody układane na rurach:
FrostGuard | 10 W/m przy temp. 5°C na rurze - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu |
R-ETL-A-CR | 10 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002043 - do pobrania: karta katalogowa |
R-ETL-B-CR | 16 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002044 - do pobrania: karta katalogowa |
2. Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 50°C, przewody układane w rurach
FrostGuard | 16 W/m przy temp. 5°C w wodzie - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu |
R-ETL-A | 16 W/m przy temp. 5°C w wodzie; nr kat. 924269-000 - do pobrania: karta katalogowa |
R-ETL-B | 25 W/m przy temp. 5°C w wodzie; nr kat. P000002042 - do pobrania: karta katalogowa |
3. Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 65°C, przewody układane na rurach:
FroStop Black |
18 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. 559303-000 - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu |
10XL2-ZH |
10 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002113 - do pobrania: karta katalogowa |
15XL2-ZH |
15 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002114 - do pobrania: karta katalogowa |
26XL2-ZH |
26 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002115 - do pobrania: karta katalogowa |
4. Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 85°C oraz utrzymanie temperatury przepływu w rurach zawierających substancje tłuszczowe, przewody układane na rurach:
31XL2-ZH |
31 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000002116 - do pobrania: karta katalogowa |
5. Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 90°C, do systemów centralnego ogrzewania:
FS-C-10-2X |
10 W/m przy temp. 5°C na rurze; nr kat. P000000732 - do pobrania: karta katalogowa |
Termostaty i sterowniki:
- RAYSTAT V5 - Sterownik elektroniczny do systemów ochrony rur przed zamarzaniem oraz utrzymania temperatury; nr kat. 1244-022440
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu - AT-TS-13/AT-TS-14 - Termostat elektroniczny z powierzchniowym pomiarem temperatury; nr. kat. 1244-022440/648945-000
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu - Frost-Guard-ECO - Termostat gniazdkowy z intuicyjną nastawą temperatury; nr kat. 11244-013338
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu - ELEXANT 450c - Sterownik elektroniczny zapewniający bezpieczną i wydajną pracę samoregulujących przewodów grzejnych w aplikacjach ochrony rurociągów przed zamarzaniem; nr kat: 1244-021970;
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
Pełna wersja strony w języku angielskim: