Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Elektryczne systemy grzewcze należą do najbardziej efektywnych rozwiązań ogrzewania podłogowego ze względu na niską bezwładność systemu oraz szybki czas nagrzewu. Czas oczekiwania na ciepłą podłogę to 15-30 min, a czas pracy regulowany termostatem zapewnia minimalne zużycie prądu. Ponadto, ogrzewanie podłogowe, w przeciwieństwie do konwencjonalnych grzejników, zapewnia równomierną dystrybucję ciepła w pomieszczeniu, tworząc najcieplejszą strefę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Temperatura podłogi to maksymalnie 30°C, co jest odczuwane jako przyjemne ciepło nie powodujące wychłodzenia bosych stóp.
Te cechy predysponują elektryczne systemy grzewcze do konkretnych zastosowań:
- W łazienkach – gdzie przebywamy regularnie, ale krótko – przeważnie nie dłużej niż godzinę rano i wieczorem. Elektryczne maty układa się nawet na ogrzewaniu wodnym – w kleju do płytek. Dzięki temu możemy korzystać z komfortu ciepłej podłogi przez cały rok, również poza sezonem grzewczym. Czas rozruchu systemu wodnego to kilka godzin, nie wspominając o kosztach uruchomienia kotła. Ponadto często nie ma możliwości ogrzania tylko jednego, małego pomieszczenia – trzeba uruchomić cały system.
- W pomieszczeniach, z których korzystamy sezonowo, gdzie nie opłaca się instalować kotła – na działkach i w domkach letniskowych.
- W pomieszczeniach tradycyjnie nieogrzewanych – w piwnicach czy hydroforniach – gdzie sezonowo, w czasie dużych mrozów mamy możliwość ogrzania pomieszczenia.
Korzyści:
- Komfortowo i bezpiecznie
- Łatwość montażu, nie wymaga konserwacji
- Wysoka sprawność i niskie koszty ogrzewania
- Możliwość instalacji w podłogach z różnego rodzaju materiałów
- Wieloletnia eksploatacja
Przegląd dostępnych systemów:
T2Red |
Samoregulujący przewód grzejny; moc grzewcza automatycznie dostosowuje się do warunków otoczenia; do wszystkich rodzajów posadzek, szczególnbie polecany do posadzek drewnianych, wykładzin i tworzyw sztucznych. Zalecany montaż na głębokości 15 - 30 mm. Do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu |
T2Red z Reflecta |
Energooszczędny system ogrzewania podłogowego Reflecta i T2Red składa się z izolowanych płyt Reflecta pokrytych aluminium i samoregulującego przewodu grzejnego T2Red. Zapewnia dodatkowe 20% oszczędności energii w porównaniu do wykorzystania samego przewodu grzejnego T2Red. Montaż tuż pod posadzką (grubość systemu 13 mm). Zastosowanie: do wszystkich rodzajów nawierzchni, szczególnie polecany do posadzek wrażliwych: drewnianych, wykładzin i tworzyw sztucznych; nr kat. 450052-000, 6012-8946251, 241662-000 Do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu |
Quicknet90 |
Cienka (3,5 mm), zakończona fabrycznie mata grzewcza. Do posadzek ceramicznych oraz podłóg wrażliwych na ciepło (podłogi drewniane i laminowane) .Dla szybszego efektu zalecany montaż w kleju do płytek na głębokości do 30 mm. Moc: 90 W/m2 lub 160 W/m2; Napięcie zasilania 230 V Do pobrania: |
T2Blue10 T2Blue20 |
Wytrzymały, zakończony fabrycznie przewód do montażu na dobrze zaizolowanych podłożach. Do montażu w wylewce na głębokości 15 - 30 mm (T2Blue-10) lub głębokości 30 - 50 mm (T2Blue-20). Do pobrania: |
T2Black12 T2Black20 |
T2Black 12: Zakończony fabrycznie, przewód do montażu na dobrze zaizolowanych podłożach. Głębokość instalacji: 0 - 30 mm. Zalecany montaż na macie przeciwnaprężeniowej. Moc: 12 W/m Do pobrania: |
T2Green |
Zakończony fabrycznie przedwód o obniżonej mocy grzewczej przeznaczony dla domów pasywnych. Do montażu w wylewce na głębokości 15 - 30 mm. Do pobrania: instrukcja montażu |
Termostaty i sterowniki:
- SENZ WiFi - Termostat w kolorze czarnym z obsługą Wi-Fi. Dostarczany z czujnikiem temperatury podłogi oraz dodatkowym frontem w kolorze białym (RAL9003), przeznaczony do montażu w ramkach osprzętu modułowego; nr kat. 1244-017778
Do pobrania: karta katalogowa - NRG-DM - Intuicyjny elektroniczny termostat z tygodniowym harmonogramem i dużym wyświetlaczem LCD. Łatwy w obsłudze i do zaprogramowania; nr kat. 1244-015152
Do pobrania: instrukcja montażu, - GREEN LEAF - Estetyczny, elektroniczny termostat z możliwością dowolnego programowania w różnych trybach; nr kat. 1244-017312
Do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu - R-TE - Podstawowy termostat z czujnikiem temperatury podłogi i otoczenia; nr kat. 1244-006482
Do pobrania: instrukcja montażu,
Pełna wersja strony w języku angielskim: