Bis zu 30 % Energieeinsparung mit Gangeinhausung
Entwickelt für ein effizientes Luftstrommanagement
Unser vielfältiges Portfolio für Gangeinhausungen – mit Türen, Deckplatten und Luftstrombausätzen – vereint modulare Flexibilität mit Energieeffizienz und Kosteneinsparung.
Um weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen, sollte ein Rechenzentrum mit Gangeinhausung konzipiert werden, bei der Warm- und Kaltluft getrennt werden. Durch den Einsatz der Standardeinhausung von SCHROFF, in Kombination mit Luftführungsblechen, können Verluste von Luftvolumen im Rechenzentrum praktisch auf null gesenkt werden. Die unmittelbaren Vorteile:
- Keine Temperaturschichtung vor der 19-Zoll-Platte im Gehäuseinnern: Alle Server haben dieselbe Ansauglufttemperatur.
- Überdruck in der Gangeinhausung: Die Einlasstemperatur des CRAC ist nahezu die gleiche wie die Temperatur vor den Servern.
Die Gangeinhausung SCHROFF Varistar
Mit unserer SCHROFF Gangeinhausung mit Luftführungsblechen können Sie Verluste an Luftvolumen in Ihrem Rechenzentrum praktisch auf null senken.
Ausgewählte Produkte
Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Gangeinhausung?
Dann wenden Sie sich an unser Expertenteam.