Schützen Sie Ihre kritischen Steuerelemente vor schädlicher Hitze
nVent HOFFMAN Rückkühler tragen dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, indem sie die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses an die Außenluft abgeben. Sie sind ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Elektronik bei einer Temperatur oberhalb der Umgebungstemperatur arbeiten kann. Sie arbeiten im geschlossenen Regelkreis und sind kompressorfrei, sodass sie weniger Energie und Wartung benötigen als eine Klimaanlage. Die zuverlässigen, einfach zu installierenden Rückkühler von HOFFMAN erfüllen die globalen Normen für robuste Innen- und Außenanwendungen und sind in einer Vielzahl von Leistungseingängen, Materialien, Oberflächen und Musterberechtigungen erhältlich.
Über unser weltweites Netz von mehr als 3.000 Vertriebspartnern erhalten Sie schnell die innovativen Lösungen, die Sie benötigen.
- Luft-Luft, Innen-/Außenbereich und Luft-Wasser, Innenbereich
- filterloses Design für geringen Wartungsaufwand und einfache Reinigung
- hocheffiziente und leistungsstarke Wärmeübertragung verfügbar
- Schnellbefestigung für eine einfache Installation
- geräuscharme Lösung
Ausgewählte Produkte
Sehen Sie die thermischen Überprüfungsfunktionen von nVent HOFFMAN in Aktion
Erfahren Sie mehr über die Vielfalt der verfügbaren Lösungen und wie Sie von einem unserer globalen Spezialisten eine kostenlose thermische Überprüfung Ihrer Anlage erhalten können.
Finden Sie den richtigen Rückkühler
Nutzen Sie unser Tool für die Auswahl des Kühlsystems, um die beste Lösung für Ihre spezifische Anwendung zu finden.
Ist ein Rückkühler für Ihre Anwendung geeignet?
Regionale Kühlsystemexperten von HOFFMAN beraten Sie gern.