Single-Entry Power Connection with Junction Box
Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
nVent RAYCHEM JBS-100 ist ein Anschlusskasten zum Spannungsanschluss von nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV oder VPL Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz. In drei Versionen angeboten, die auf die örtlichen Installationspraktiken zugeschnitten sind. Jede Version ist auch mit einer Stromanzeige erhältlich. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfach und schnell zu installieren, geräumige Anschlusskästen mit Zugang von der Vorderseite, unverlierbaren Deckelschrauben und robusten Federzugklemmen zur sicheren Befestigung
- Teil eines modularen Komponentensystems, das maximale Flexibilität bietet
- Eine Reihe für alle nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz
- Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung
- Kaltanschlusstechnik: Heizelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Max. Leiterquerschnitt | 0,0155 in² |
Für Ex-Zone, Gas | 1, 2 |
Einlassanzahl | 2 |
Anzahl der Anschlussklemmen | 3 |
Tiefe | 3,54 Zoll |
Breite | 4,72 Zoll |
Höhe | 9,5 Zoll |
Max. Leiterquerschnitt | 10 mm² |
Für Ex-Zone, Staub | 21, 22 |
Tiefe | 90 mm |
Breite | 120 mm |
Höhe | 242 mm |
Verbindungsart | Kaltanschlusstechnik |
Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Schutzart | IP66 |
Kabeleinführung | M25 |
Materialausbrüche enthalten | Nein |
Montage | Am Rohr |
Abdeckungsbefestigung | Geschraubt |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.