Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Heizungskomponenten und Zubehör

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
Filter

Unterkategorien

Hochprofil-Endabschlussgarnitur

Verbindungen, Kabelspleiße und Anschlüsse

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten

Klebeband

Befestigungsmaterial

Befestigungswinkel

Befestigungswinkel

Verschraubung

Stopfbuchsen, Adapter, Stopfen und Muffen

Warnschild

Bezeichnungsschilder, Schilder und Etiketten

Y-Abzweig für Rohreinführung

Rohreinführung

Schutzschlauchsystem für Parallel-Heizbänder

Schutzrohr

Rohrmontierte Isolierungseinführungsgarnitur

Isolierungs-
einführungssets

MI Cold Leads, Vorkonfektioniert, Double Ended (PCED)

Kaltleiter

Abisolierwerkzeug

Werkzeuge

Silbernes Lötmittel für die Herstellung von MI Heizeinheiten

Verschiedene Heizelemente

Produkte | 130 Ergebnisse (338 Artikel)

Hochprofil-Endabschlussgarnitur

Hochprofil-Endabschlussgarnitur

Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
101255-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
P000001583
Endabschluss, Universal mit Kontrollleuchte, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
Klebeband

Klebeband

Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
846243-000
Aluminiumband zum Befestigen von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl, 55 m/Rolle
C77220-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln (nicht für Edelstahlrohre)
C77221-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl
RayClic-Anschlussgarnitur

RayClic-Anschlussgarnitur

Für eine schnelle und einfache Kaltverbindung mit selbstregelnden nVent RAYCHEM Begleitheizungskabeln mit Schneidklemmtechnik.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
235422-000
Stromanschluss, 1,5-m-Kaltleiterkabel 3 x 2,5 mm², Endabschluss
716976-000
Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss, 1,5-m-Kaltleiter 3 x 2,5 mm², zwei Endabschlüsse
001013-000
X-Abzweig mit zwei Endabschlüssen und Befestigungswinkel
364855-000
Verbindungsgarnitur, inklusive Befestigungswinkel
441524-000
T-Abzweig mit Endabschlüssen und Befestigungswinkel
636284-000
T-Abzweigstromanschluss, 1,5-m-Kaltleiter 3 x 2,5 mm², drei Endabschlüsse
Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten

Mehrfachanschluss für Strom/T-Abzweig mit Polymer-Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
300273-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang m. grüner Leuchte, Erdungsplatte, kalt aufgebracht, ATEX
395855-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746677
Spannungsversorgungs-Verbindungssatz/Verbindung/T-Abzweig mit Anschlusskasten, max. 3 Heizkabel, Erdungsplatte
831519-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang, Kaltanschlusstechnik, Kaltanschlusstechnik, ATEX
986415-000
Integrierter Anschlusskasten, Mehrfacheingang mit Erdungsplatte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
Verbindungsgarnitur oder T-Abzweig-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik

Verbindungsgarnitur oder T-Abzweig-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik

Kalt aufgebrachte, Hochprofilverbindungsgarnitur, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
447379-000
Anschlusskasten für Verbindung und T-Abzweig, Kaltanschlusstechnik, mit Crimp-Hülsen, ATEX
Modularer Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
051976-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün), ATEX
113974-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Kontrollleuchte (grün) und Erdungsplatte, ATEX
243948-000
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte, ATEX
7100-746685
Modularer Anschlusskasten, 4 x M25 mit Erdungsplatte
Befestigungsband für Begleitheizungskomponenten

Befestigungsband für Begleitheizungskomponenten

Edelstahlbänder für die Rohrmontage von Zubehör für Begleitheizkreise.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
664775-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 2"–10"
976935-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 1,25"–3"
364489-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 2"–20"
700333-000
Befestigungsband, Edelstahl, Durchm. 0,5"–1,25"
Flachprofil-Verbindungsgarnitur

Flachprofil-Verbindungsgarnitur

Kalt aufgebrachte Flachprofil-Verbindungsgarnitur für Ex-Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
497537-000
Verbindungsgarnitur, Universal, Kaltanschlusstechnik
Flachprofil-Endabschlussgarnitur

Flachprofil-Endabschlussgarnitur

Kalt aufgebrachter Flachprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
979099-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Unter der Isolierung befindlich, ATEX
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink