Mit Filter:
Produkte | 6 Ergebnisse (14 Artikel)

Schutzschlauchsystem für Parallel-Heizbänder
Rohrleitungssystem zum mechanischen Schutz. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003280
Mitteltemperaturleitung für Parallel-Heizbänder, 25-m-Spule
1244-003281
Mitteltemperaturleitung für Parallel-Heizbänder, 2 m vorgeschnittene Länge
1244-003283
Hochtemperaturleitung für Parallel-Heizbänder, 25-m-Spule
1244-003284
Hochtemperaturleitung für Parallel-Heizbänder, 2 m vorgeschnittene Länge
1244-003474
Mitteltemperaturleitung (1,67 m) mit Hochtemp. (0,33 m) gemischt, verbunden mit Warmschrumpf

CCON25-100 Power Connection Kit, Kaltanschlusstechnik
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003272
Conduit connection kit for parallel heating cables

Kanalverbindungskit für PI-Heizkabel
Ein Sortiment an Verbindungskits für polymerisolierte (PI-) Heizkabel.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003274
Kabelrohrverbindungs-Kit für Reihe-Heizkabel, Muffe für PI Ø 4,0 mm bis zu 6,5 mm, 2 Einheiten pro Packung
1244-003276
Kabelrohrverbindungs-Kit für Reihe-Heizkabel, Muffe für PI Ø 6,5 mm bis zu 9,5 mm, 2 Einheiten pro Packung
1244-003278
Kabelrohrverbindungs-Kit für Reihe-Heizkabel, Muffe für PI Ø 9,5 mm bis zu 13 mm, 2 Einheiten pro Packung

Medium Temperature Conduit for PI Systems
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003285
Medium temperature conduit for series heating cables, 25-m-Spule
1244-003286
Medium temperature conduit for series heating cables, 2 m vorgeschnittene Länge

High Temperature Conduit for PI Systems
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003288
High temperature conduit for series heating cables, 25-m-Spule
1244-003289
High temperature conduit for series heating cables, 2 m vorgeschnittene Länge

Mixed Medium and High Temperature Conduit for PI Systems
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-003475
Mixed medium temperature conduit (1,67m) with high temperature conduit (0,33m) joined with a heat shrink sleeve