Zuverlässig, robust und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Egal, ob Sie 19-Zoll-Schränke, EMV-Schutz oder erdbebensichere Schränke benötigen: SCHROFF hat den passenden Elektronikschrank für Ihre Anforderungen. Konfigurieren Sie Ihren Schrank online oder fragen Sie unsere Experten.
Was wir anbieten
Wir von nVent wissen, dass jeder Anwendungsfall spezifische Anforderungen hat. Wir haben die Fachleute, die Technologie und die Fähigkeiten, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Bei Elektronikschränken bieten wir die Plattformen Varistar (Stahlgestell) und Novastar (Aluminiumgestell) an, jeweils mit einer Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehöroptionen.
Elektronikschränke für den Innenbereich
19-Zoll-Elektronikschränke
Unsere Lösungen reichen von offenen 19-Zoll-Schränken bis hin zu Elektronikbodenschränken, die so konfiguriert werden können, dass sie empfindlichste Geräte vor äußeren Umwelteinflüssen schützen. nVent bietet ein technisches Premiumprodukt zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit kurzen Lieferzeiten an.
EMV-Schränke
Die Elektronikschrankplattform Varistar von SCHROFF bietet eine innovative Lösung für eine hocheffektive EMV-Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz und 40 dB bei 3 GHz, sodass ein zuverlässiger und unterbrechungsfreier Betrieb von elektronischen Geräten gewährleistet ist.
Robuste Schränke
Die Elektronikschränke der Marke Varistar von SCHROFF zeichnen sich durch zuverlässige Leistungen unter extremen Stoß- und Vibrationsbelastungen aus (erdbebensichere Schränke und Gestelle). Varistar ist die ideale Plattform für robuste Schränke, die nach Kundenvorgaben angepasst werden können, sodass sie spezielle missionskritische Anforderungen erfüllen.
Ausgewählte Produkte
Möchten Sie Ihren Elektronikschrank konfigurieren?
Kombinieren Sie verschiedene Standardkomponenten zu einem 19-Zoll-Schrank, der Ihre Anforderungen erfüllt.