In modernen Städten übernehmen Züge und Bahnen des ÖPNV eine wichtige Rolle. Sie bringen Menschen zur Arbeit, ermöglichen Besuche bei der Familie und ein aktives soziales Leben. Eine Vielzahl der städtischen Bahnsysteme in Europa wurden vor langer Zeit entwickelt. Während die Züge selbst für eine jahrzehntelange Lebensdauer ausgelegt sind, müssen die Systeme in den Fahrzeugen regelmäßig aktualisiert werden.
Die kontinuierliche Nachrüstung von Zügen für moderne Anwendungen ist ein wichtiger Bestandteil des Betriebs eines funktionsfähigen Bahnsystems. Die moderne Ortung und Signalisierung erfordert, dass Züge mit einer fahrzeugseitigen Kommunikationsausstattung ausgerüstet werden. Eine Beschädigung dieser Ausstattung könnte zu einem Ausfall des gesamten Bahnsystems führen: Der Standort eines Zuges könnte nicht mehr erfasst werden oder man könnte nicht mehr mit ihm kommunizieren. Lösungen von nVent können einen entscheidenden Schutz dieser wichtigen Systeme bieten.
Neben den Standortüberwachungssystemen kann eine Optimierung der Onboardsysteme in Zügen die Einführung fortschrittlicher Funktionen wie Hochgeschwindigkeits-WLAN für Fahrgäste erleichtern. Bessere Fahrgastinformationssysteme erleichtern Reisenden die Planung ihrer Fahrten. Ein 4G-LTE- oder 5G-Netz kann die erforderliche Bandbreite sowohl für kritische Systeme als auch für Infotainment-Anforderungen bereitstellen.
Die Modernisierung veralteter Ausstattungen bringt Herausforderungen mit sich, wie beispielsweise die Installation umfangreicherer Elektronik auf kleinem Raum im Zug. Zusätzlich müssen Ingenieure den Platz im Zug für Fahrgäste und Bediener maximieren und elektromagnetische Interferenzen berücksichtigen, wenn sie elektrische Systeme einbauen.
Für den Betrieb in mobilen Umgebungen benötigen elektronische Systeme eine Konstruktion, die den extremen Bedingungen in rauen Umgebungen standhält. nVent sorgt mit Gehäuselösungen für die Bordelektronik und eingebettete Kommunikationssysteme für einen reibungslosen Betrieb von Schienenfahrzeugen.
Seit mehr als 50 Jahren unterstützen unsere branchenführenden Lösungen Bahnbetreiber auf der ganzen Welt. Wir bieten speziell für die Bahnindustrie entwickelte Gehäuselösungen für elektronische Anwendungen. Unsere hochwertigen Gehäuse sind schock- und vibrationsfest und bieten eine robuste Abschirmung für kritische elektronische Systeme. Zusätzliche Funktionen, wie z. B. Kühlungslösungen bieten zudem Schutz vor interner Überhitzung.
Erfahren Sie mehr über die nVent Lösungen für Onboardsysteme und Schienenfahrzeug.
Ressourcen