Innovative, platzsparende Lösungen für komplexe elektrische Schalttafeln
Bei den heutigen Schalttafeln sind das Design und die maximale Raumausnutzung für Niederspannungsanschlüsse entscheidend. Dank der einzigartigen, innovativen Technologie von nVent ERIFLEX können Sie den Platzbedarf Ihrer Schalttafelanlage reduzieren.
Von Anfang an hat nVent ERIFLEX bahnbrechende Produkte entwickelt, die auch heute noch die Sicherheitsindustrie für elektrische Schalttafeln revolutionieren, darunter die Erfindung der ersten flexiblen Stromschiene (FLEXIBAR) 1987. Neben der Einführung einer breiten Palette von Isolatoren und Trägern, Verteilungs- und Erdungsblöcken sowie Geflechten hat nVent ERIFLEX 2017 mit der Einführung der nVent ERIFLEX Advanced Technology weitere Innovationen eingeführt und einen neuen Standard für Sicherheit und Innovation bei flexiblen Stromschienen geschaffen.
In-Panel-Lösungen
nVent ERIFLEX ist ein Anbieter von Niederspannungsanschlüssen für Ihre Schalttafel. Mit den nVent ERIFLEX-Lösungen können Sie die Größe Ihres Schaltschranks reduzieren, wenn der Platz eine Herausforderung darstellt. Das nVent ERIFLEX-Produktportfolio gewährleistet die Sicherheit der Schalttafel und reduziert gleichzeitig die Anzahl potenzieller Hotspots, wenn die Schalttafeln mehr Leistung und höhere Strombelastbarkeit übertragen müssen.
Die nVent ERIFLEX Advanced-Technologie stellt die Sicherheit in den Vordergrund und bietet eine einzigartige und moderne Lösung, die auch internationalen Standards entspricht. Diese Technologie kombiniert raucharme, halogenfreie und flammhemmende Eigenschaften, die die Sicherheit Ihres Panels verbessern.
Die nVent ERIFLEX-Lösungen entsprechen internationalen Normen wie IEC und ANSI/UL sowie vertikalen, marktspezifischen Normen wie DNV GL und ABS, was die Implementierung von nVent ERIFLEX-Lösungen in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
nVent ERIFLEX Lösungen werden typischerweise in elektrischen Systemen mit Nennwerten bis zu 1000 VAC IEC/UL und 1500 VDC IEC/UL und für Stromstärken von 80 A bis 7400 A eingesetzt.
Zwischen-Panel-Lösungen
Schnellere Installation und geringere Kosten mit nVent ERIFLEX Between Panel Solutions
nVent ERIFLEX liefert Niederspannungs-Stromverteilungslösungen, die die Gesamtkosten für die Installation senken und die Designflexibilität erhöhen, indem sie ein umfassendes Angebot an innovativen und zuverlässigen Produkten bereitstellen, die sich durch globale Anwendungserfahrung und Vertrautheit mit dem Endkunden auszeichnen.
nVent ERIFLEX verfügt über ein umfassendes Angebot an Flachleitern, darunter nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, eine isolierte flexible Stromschiene, und nVent ERIFLEX IBSB, ein isoliertes Leistungsgeflecht, die beide eine Reduzierung des Querschnitts gegenüber Kabeln ermöglichen.
Die Flexibilität von nVent ERIFLEX-Flachleitern gewährleistet:
Platz- und Gewichtsersparnis
des Schaltschranks dank einer verstärkten Isolierung, die der IEC 61439-1 und UL 60950 entspricht
Zeit- und Kosteneinsparungen
bei der Montage, erhöhter Durchsatz in der Produktion und vereinfachte Wartung im Feld.
Die Zuverlässigkeit der Schalttafel
wird auch durch unsere Advanced-Technologie und unsere laschenlosen Flachleiter, die die Anzahl der Hotspots reduzieren, verbessert.
Ausgewählte Produkte
nVent ERIFLEX FleXbus System
- Reduziert die Gesamtinstallationskosten um mindestens 20 %.
- Sofort einsatzbereit; keine speziellen Werkzeuge oder Arbeitskräfte erforderlich.
- Bis zu 50 % schneller zu installieren als ein Kabelkanal oder ein Kabelträger mit mehreren Kabeln und Laschen
- Vielseitig, anpassbar, benutzerfreundlich
- Bedienen Sie praktisch jedes Layout und überwinden Sie alle Unzulänglichkeiten vor Ort.
Seien Sie der Erste, der von der neuen nVent ERIFLEX erfährt!
Melden Sie sich unten für unseren Newsletter an, um über hilfreiche Ressourcen, Projekttipps und neue Produkte auf dem Laufenden zu bleiben.