Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Endbearbeitung Verzinnt
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Konstruktionsleitfaden für Verteilerblöcke, Stromversorgung und Stromanschlüsse
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85° C
Umgebungstemperatur (° C) 30° 35° 40° 45 ° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
Korrektur-Faktor(d) 1 1 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,47
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses
Anwendungsbilder Ressourcen
3D-Modelle
Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink