nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVENT ERICO Quickfill No-Mix zur Verbesserung der Bodenleitfähigkeit
nVent ERICO Quickfill ist ein nicht-gemischtes Erdungsverbesserungsmaterial, das den Widerstand zu Erde verringert und einfache Installationen ermöglicht. Quickfill wurde zur Staubminimierung und Mischverhinderung entwickelt. Es ist ein ideales Material für Bereiche mit schlechter Leitfähigkeit wie steinigem Grund, Bergspitzen und sandiger Erde. Nach der Installation ist Quickfill wartungsfrei und erfordert keine regelmäßige Ladung. Veredelungsmaterialien für Trockenerde sind anfälliger für Jahreszeitenwechsel als Materialien auf Zementbasis.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Verringert den Systemwiderstand gegen Erdreich
- Staubarme Zubereitung
- Wasser wird nicht benötigt, um die Installation durchzuführen
- Schnelle Installation ohne erforderliche Misch- oder Aushärtezeit
- Kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt installiert werden
- Keine Auflösung, Zersetzung oder Ausbleichung im Laufe der Zeit
- Korrosionsbeständig
- Schwefelgehalt unter 2% gemäß IEC 62561-7
- Leicht zu handhabende Säcke 25 lb (11,3 kg)
- Erfordert nur eine Person zur Installation
- Widerstandsmessungen können unmittelbar nach der Installation durchgeführt werden
- Erfüllt Vorgaben von United States Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA-Testmethode 1311
- Entspricht der EN 12457-2, Charakterisierung der Abfalllaugung, ENV 12506 und ENV 13370
Spezifikationen
Geschätzte Grabenlänge pro Quickfill-Sack | |||
Grabenbreite | Gesamtdicke von Quickfill | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1,10 m | 0,88 m | 0,73 m |
15 cm | 0,73 m | 0,58 m | 0,49 m |
20 cm | 0,55 m | 0,43 m | 0,37 m |
25 cm | 0,43 m | 0,34 m | 0,27 m |
30 cm | 0,37 m | 0,27 m | 0,24 m |
Spezifikationen | ||
Parameter | Werte | Testmethode |
Widerstandsfähigkeit | < 15 Ω-cm, wenn mit 40 % Gew.-Wasser gemischt wird < 25 Ω-cm bei trockenem Test | 4-Elektroden-Methode gemäß ASTM G57-06 |
Schwefelgehalt | < 2 % | ISO 4689-3 |
Versickerung | < Meldegrenze für alle Stoffe | EN 12457-2 TCLP pro EPA 1311 |
Dichte | 993 kg/m3 | - |
Geschätzte Anzahl Säcke von Quickfill zum Verfüllen um Erdungsstäbe | ||||||
Durchmesser | Tiefe | |||||
1,5 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | |
10 cm | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
15 cm | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 7,4 | 9,8 |
20 cm | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
25 cm | 6,8 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 20,3 | 27,1 |
30 cm | 9,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 29,3 | 39,0 |
Katalog
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.