Seismic Lighting Fixture Clamp
Rasterdeckenleuchtensicherung, erdbebensicher
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Sichert Rasterdeckenleuchten an den Rasterdeckenprofilen
- Erfordert keine zusätzlichen Ketten, Kabel oder Sicherungsseile an der Vorrichtung
- Verstärkt die Integrität des Rasterdeckensystems
- Wiedersteht dem Druck des Wasserstrahls aus einem Standard-Feuerwehrschlauch
- Entspricht dem US Building Code und Spezifikationen elektrischer Vorschriften
- Erfüllt ebenfalls die positive Befestigung gemäß NEC® 410.16(C) zur sicheren Befestigung von Leuchten (Fassungen) gemäß Bauordnungsreferenz AC184
- Wiederverwendbar und kostengünstig
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cLCus 13215, SFLCT series
Englisch
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.