Wachsender Energie- und Datenbedarf in intelligenten Gebäuden
Die Möglichkeit:
Im Zuge der modernen Stadtentwicklung werden Gebäude aller Art – von Hochhäusern über Hotels bis hin zu Krankenhäusern – immer stärker vernetzt. Dies ermöglicht die Automatisierung von Prozessen und macht sie so sicherer und nachhaltiger. Smart Buildings sind intelligent vernetzt und automatisieren Beleuchtung, Heizung und Klimatisierung, um Gebäude sicherer, energieeffizienter und komfortabler zu machen. Die Voraussetzung für ein intelligentes Gebäude ist eine intelligente Bauweise. Um Zeit und Kosten zu sparen, liegt der Fokus dabei auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
- Es herrscht eine erhebliche Nachfrage nach vorgefertigten Lösungen, um Zeit zu sparen und eine einfache Installation zu gewährleisten.
- 97 % des vorhandenen Gebäudebestands erfordern größere bauliche Verbesserungen, um die Dekarbonisierungsziele für 2050 in Europa zu erreichen*
*ARUP EU Green Deal 2020
ERHÖHUNG DER GEBÄUDESICHERHEIT UND LEISTUNG MIT INNOVATIVEN ELEKTRISCHEN LÖSUNGEN
Die nVent Lösungen:
Das Portfolio von nVent umfasst Sicherheits- und Präventivlösungen zum Schutz Ihrer wertvollen Anlagen. Zudem sind unsere Produkte einfach in der Installation und reduzieren so den Arbeitsaufwand. Unsere Draht- und Kabelmanagementlösungen sorgen für mehr Effizienz bei der Installation. Zudem bieten wir vorgefertigte Lösungen, die einfach in der Anwendung sind.
Unsere Schutzlösungen minimieren Schäden und vermeiden Unterbrechungen. Sie umfassen Blitzschutz, Erdung und Verbindung sowie seismische Lösungen. Zum Schutz vor Schäden gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir bieten innovative Lösungen für Frostschutz, Leckerkennung und feuerfeste Verkabelung. Unser Portfolio an Schutzlösungen wird durch Gehäuse für besonders wichtige elektrische und elektronische Komponenten abgerundet sowie durch Produkte in den Bereichen Fußbodenheizung und Lösungen für energieeffiziente Warmwasserversorgung.