Umwelt
Unsere Vision für die Umwelt
Verantwortungsvolles Energie-, Abfall- und Wassermanagement zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen
Unsere Umweltziele 2030
- Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen
um 50 % - Wir beziehen > 25 % unseres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien.
Bei nVent ist der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Innovation, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung: All dies ermöglicht es uns, natürliche Ressourcen zu schützen und unseren Kunden und den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, einen Mehrwert zu bieten.
Im Jahr 2021 hatten wir uns das Ziel gesetzt, unsere Scope 1- und Scope 2-Treibhausgasemissionen um 25 % zu reduzieren und bis 2030 20 % erneuerbare Energien zu nutzen. In unserem ersten Jahr seit der Ankündigung dieser Ziele haben wir schnellere Fortschritte gemacht als erwartet. Mit Hilfe von Verträgen zur Nutzung erneuerbarer Energien haben wir unser Ziel zur Reduzierung von CO2-Emissionen fast erreicht. Basierend auf diesen Fortschritten erhöhen wir unsere Ziele in beiden Bereichen. Wir werden nun darauf hinarbeiten, die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen um 50 % zu reduzieren und bis 2030 mehr als 25 % erneuerbare Energien zu nutzen. Die Verringerung unserer Kohlenstoffemissionen und der Einsatz von mehr grüner Energie sind wichtige Schritte zur Bekämpfung des globalen Klimawandels.
Die Reduzierung und Rückführung von Abfällen sowie die Verringerung unseres Wasserverbrauchs sind ebenfalls wichtig, um unsere Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen zu minimieren. Wir bemühen uns um eine Optimierung unserer Ressourceneffizienz und konzentrieren uns auf die Reduzierung des Wasserverbrauchs in wasserarmen Gebieten der Welt.
Nachhaltigkeitsbemühungen