Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Messtechniklösungen

Racks und Gehäuse zum Schutz Ihrer Testgeräte

Die Auswahl der optimalen Hardware-Plattform für Ihr Testsystem kann eine herausfordernde Aufgabe sein. Wir kennen diese Herausforderung. nVent SCHROFF entwickelt seit Jahrzehnten hochwertige Schränke und Gehäuse für OEMs und Endverbraucher, um die empfindliche Elektronik zu schützen, die für High-End-Testsysteme benötigt wird.

Ganz gleich, welche Anforderungen Ihr Testsystem erfüllen muss, sei es geringer Platzbedarf, erhöhte Wärmeableitung oder eine Umgebung mit Erschütterungen und Vibration; unsere Experten beraten Sie, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu entwickeln.

Wir sind verpflichtet, Ingenieure, Wissenschaftler und Forscher bei der Entwicklung innovativer Testsysteme zu unterstützen, die Innovationen wie 5G, autonomes Fahren, das Internet der Dinge und die Netzwerksicherheit vorantreiben.

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

LÖSUNGEN FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM

Erkunden Sie die interaktiven Hotspots. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte, Ressourcen uvm.

Prüfgeräte, Messtechnik und Simulation
Telekommunikationsnetzwerktechnik
Automobil-Messtechnik und Simulation

Automobilindustrie 

  • Simulation von autonomem Fahren
  • Drahtlosverbindungstests
  • Fahrerassistenzsystemtests
Weitere Informationen
Medizinische Messtechnik und Simulation

Medizintechnik 

  • Tests für Steuerungshardware, Sensoren und Software
  • Aufzeichnung und Analyse von Anwendungsdaten
Weitere Informationen
Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrttest

Verteidigungstechnik und Luft- und Raumfahrt 

  • Tests für Radar, Avionik, Navigation, Satellitenkommunikation
Weitere Informationen
Physikalische Messtechnik und Simulation

Physik  

  • Prüfeinrichtungen in großen Forschungslabors
  • Partikelbeschleunigerphysik
  • Astroteilchenphysik
Weitere Informationen
Prüfschrank, Prüfgeräte für Elektrofahrzeuge

Battery Test Systems

Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an vollautomatischen Geräten und Ausrüstungen zur Prüfung der leistungsstarken Hochspannungsbatterien, Antriebsstränge und Ladegeräte zum Antrieb dieser Fahrzeuge.

Weitere Informationen
Optische Darstellung des Quantencomputing

Quantencomputing

Die Verwendung offener Hardwareplattformen und modularer Bausteine trägt dazu bei, dass die Quantencomputing-Infrastruktur mit einem bewährten und skalierbaren Rahmenwerk beginnt.

Weitere Informationen

Hochflexible und kosteneffiziente Gehäuselösungen

Unsere Racks und Gehäuse können kleine Geräte wie ATX-Boards oder Computer-on-Module aufnehmen, die in der Regel zum Testen dedizierter Signale oder Verbindungen wie WLAN und Bluetooth verwendet werden. Darüber hinaus bieten wir modulare Hardware, die AXIe-, PXIe- und cPCIe-Boards aufnehmen kann, die häufig in Testgeräten für die Funktionsprüfung komplexer Produkte bei der Fertigung oder anderen Anwendungen eingesetzt werden.

nVent SCHROFF bietet Projektmanagement, Entwicklung, Prototypen, Prüfung, Zertifizierung, Vorserien- und Serienproduktion unter einem Dach an.

Neue Produkte

Luft/Wasser-Wärmetauscher mit 5 oder 10 kW Kühlleistung 

Für Anwendungen, die einen vollständig geschlossenen Schrank erfordern, bietet nVent SCHROFF mit dem neuen LHX 5 kW und 10 kW Luft/Wasser-Wärmetauscher inklusive Steuereinheit eine kostengünstige Kühllösung. 

 

Weitere Informationen
Embedded Systems, PXIe, PXI Express-System, PXI Express-Controller

PXIe Embedded Controller 

nVent hat die Leistung seiner kompakten PXIe Embedded Controller zur Verwendung in PXI-Express-Messtechnikanwendungen verbessert.

Weitere Informationen
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

PXI Express Systems Expansion

nVent erweitert sein Produktportfolio mit einem 18-Slot-SCHROFF PXI Express. Die Verwendung von Standardmodulen garantiert ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht eine wirtschaftliche Anpassung der Systemlösung an die Anforderungen des Kunden.

Weitere Informationen

Computer on Module Nano-System

COM Nano System ist ein leistungsstarker Computer, der 140 mm × 115 mm × 45 mm misst und mit allen gängigen PC-Schnittstellen arbeitet.

Weitere Informationen

Warum nVent SCHROFF?

Wiedergabe

Integration und Anpassung

Neben unserer Serie mit verschiedenen Gehäusen bieten wir auch vormontierte und kundenspezifische Lösungen an, darunter Ausbrüche, Etiketten und elektronische Integrationen. Für weitere Dienstleistungen wie Backplane-Konstruktion, Temperatursimulation und EMV- oder Schock- und Vibrationstests helfen unsere Experten Ihnen gerne weiter.

Wiedergabe

Fallstudien

Wir schützen Ihre wichtigen elektrischen Mess- und elektronischen Testgeräte mit Racks und Gehäusen, Temperaturmanagement und dem nötigen Zubehör in einfachen und harschen Umgebungen, damit Ihr Betrieb reibungslos und störungsfrei läuft. Erfahren Sie hier, wie wir Ihre elektrischen und elektronischen Testgeräte anschliessen und schützen.

AdobeStock_267912911.jpeg

Prüfung von drahtlosen Kommunikationseinheiten

Die Interscale-Chassis von nVent SCHROFF für Einzelboardcomputer ermöglichen Flexibilität hinsichtlich Abmessungen, Ausbrüchen, Montage und individueller Markenzeichen.

experimental physics, Prüf- und Messwesen

Datenverkehr im europäischen XFEL

MicroTCA-Systeme erfüllen die extrem hohen Anforderungen an die Kapazität und Zuverlässigkeit der Signalverarbeitung in der Beschleunigerphysik.

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?
Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten, wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben.

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?
Verwenden Sie unsere Suchfunktion, um einen Händler in Ihrer Gegend zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web