Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Dienstleistungen

Der Unterschied von nVent SCHROFF

Mit über 50 Jahren Erfahrung und Innovation können Sie nVent SCHROFF vertrauen, wenn es um den Anschluss und Schutz Ihrer empfindlichen Elektronik geht.

Wiedergabe

Embedded-Systeme

  • Eine Kontaktperson für Ihr Projekt
  • Konstruktionsempfehlungen und technische Zusammenarbeit mit unseren Experten
  • Unsere Ingenieure unterstützen Sie in der Anfragephase und Angebotsvorbereitung
  • Projektkoordination während der Konstruktions-, Produktions- und Lieferphasen des Projekts
  • Produktlebenszyklus-Management

Konduktionsgekühlte Baugruppen

  • Umfassende Beratung von Anfang an.
  • Fähigkeit, mit bestehenden Board-, Rahmen- oder Einschub-Designs zu arbeiten
  • CAD-Vorlagen und 3D-gedruckte Prototypen verfügbar
  • Thermische Design-, Simulations- und Analysedienstleistungen
  • Über 60 Jahre Erfahrung als Branchenführer für Leiterplattenhalterung und -kühlung

Wiedergabe

Kollaboratives Design

Wiedergabe

Mechanische Konstruktion

  • Erstellung und Optimierung der 3-D-CAD-Modellierung des mechanischen Chassis
  • Einhaltung globaler Normen wie IEC und IEEE
  • Überprüfen Sie die mechanischen Designs mit Elektronik, Backplanes und Lösungen für die thermische Leistung
  • Projektmanagement und -koordination für eine pünktliche Lieferung
  • Spezielle Prototypenwerkstatt für die schnelle Musterherstellung
  • Das Fundament für die spätere Serienproduktion

Elektronik- und Backplane-Design

  • Konstruktionsüberprüfung elektronischer Komponenten wie Backplanes, Steuermodule, Träger und sonstiger elektronischer Leiterplatten
  • Unterstützt eine Datenrate von 100 G pro differenziellem Paar, oder sogar PCIe Gen 4 und 5
  • Simulationen der Backplane-Signalintegrität mit Simulationstools wie HFSS und ADS zur Simulation vor und nach dem Layout
  • Überprüfen und bestätigen der Kanalqualität anhand von Überprüfungsmessungen.

Wiedergabe

Schnelle Prototypenentwicklung

3D Printed Front Panel.PNG
  • Je nach Produkt können wir 3D-gedruckte oder maschinell bearbeitete Prototypen liefern
  • 3D-gedruckte Muster werden in unseren Einrichtungen in San Diego, Kalifornien, und Straubenhardt, Deutschland, produziert und innerhalb von ein bis drei Tagen versandt
  • Für maschinell bearbeitete Prototypen haben wir eine spezielle Prototypenwerkstatt für die schnelle Musterherstellung
  • Maschinell bearbeitete Prototypen werden in der Regel unter Verwendung derselben Anlagen produziert, die später auch für die Herstellung Ihrer Produkte in Serienproduktion verwendet werden

Betriebs- und Produktionsfähigkeiten

Schnell und effizient

Die erfolgreich getesteten Prototypen ebnen den Weg für die Serienproduktion. Wir betreiben mehrere Kompetenzzentren für Fertigung auf der ganzen Welt. Unser Werk in Straubenhardt ist unser Kompetenzzentrum für Baugruppenträger, Gehäuse und Frontplatten. Unser Werk in Betschdorf in Frankreich ist das Kompetenzzentrum für Schaltschränke und unser Werk in San Diego für Leiterplattenhalterung und -kühlung. Lesen Sie weiter, um mehr über einige unserer Kompetenzzentren zu erfahren.

Straubenhardt

Unser Werk in Straubenhardt ist das Kompetenzzentrum für Baugruppenträger, Gehäuse und Frontplatten. Durch die große Fertigungstiefe und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten für mechanische wie elektronische Komponenten können wir den Produktionsprozess zu jedem Zeitpunkt selbst steuern und überwachen. Modernste Technologie und qualifizierte Spezialisten gewährleisten zuverlässig eine gleichbleibend hohe Qualität.

Wiedergabe

Produktion von Elektronik

  • Der Lötpastendruck ermöglicht größtmögliche Flexibilität
  • Automatische SMD-Bestückung
  • Das Dampfphasenlötverfahren schützt vor Bauteilüberhitzung mit niedrigen Temperaturen und homogener Temperaturverteilung
  • Selektive Wellenlötanlage für verdrahtete und SMD-Bauteile
  • Automatisiertes Einpresswerkzeug mit Druck-/Wegüberwachung
  • Hausinterne konforme Beschichtung von Backplanes und Stromversorgungen
  • Lagerung elektronischer Bauteile unter Stickstoff

Mechanische Produktion

  • Hochpräzise Laserstanzen
  • Vollautomatische horizontale Schienenmontage, einschließlich Druck
  • Vollautomatische Fertigung von Seitenwänden, Abdeckblechen und Bodenblechen für Baugruppenträger
  • Fünf-Achsen-Fräsmaschinen
  • Pulverbeschichtung, Galvanisierung, Sieb- und Digitaldruck

San Diego, Kalifornien, USA

Unsere mechanischen Komponenten und Gehäuse zum Halten und Kühlen von Leiterplatten werden in Amerika mit fortschrittlichen Qualitätssystemen hergestellt, die den Luft- und Raumfahrt-Standards entsprechen. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um mit den steigenden SWaP-Anforderungen Schritt zu halten, und verpflichten uns, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die höchstmöglichen Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. 

Unser Werk in San Diego ist das Kompetenzzentrum für die Leiterplattenhalterung und -kühlung. Wir sind bekannt für unsere Calmark- und Birtcher-Produkte, die alle in diesem Werk hergestellt werden, stellen hier aber auch ausgefräste Gehäuse und konduktionsgekühlte Baugruppen her. Das San Diego-Team setzt sich dafür ein, die Innovationen und Qualitätsstandards voranzutreiben, für die Schroff in den Bereichen Leiterplattenhalterung und -kühlung bekannt ist, darunter:

  • ITAR-konforme und AS9100-zertifizierte Einrichtung
  • Chargenrückverfolgbarkeit vom Fräsen bis zur Endmontage
  • Inspektion bei jedem Schritt: IM und CMM, Endkontrolle, FAI 
  • DFARS-konform
  • Flow Downs für Chem/Phys-Zertifizierungen
  • Kontinuierliche Innovationen, um mit den steigenden SWaP-Anforderungen mit leistungsstarken Designs Schritt zu halten
  • Mit fortschrittlichen Qualitätssystemen in Amerika hergestellt, welche die Luft- und Raumfahrt-Standards erfüllen

Wiedergabe

Montage und Integration

nVent SCHROFF bietet bis zu Level-5-Integration für Komplettsysteme an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns, um Ihr Projekt zu besprechen und mehr zu erfahren.

Frontplatte, front panels

Level 1: Mechanical Components

Piece parts, such as front panels or enclosure accessories.

Baugruppenträger

Level 2: Assembly of Mechanical Components

Installation of piece parts into the enclosure, such as card guides.

Embedded Systeme

Level 3: Assembly of Electrical Components

Assembly of fans, cables and other passive components.

electronics cabinets and racks

Level 4: Assembly of Electronic Enclosure

Installation of power supply, complex cabling, backplane and thermal management. May include functional testing and associated documentation.

Serverschränke, Server-Schrank, Netzwerk-Schränke, Netzwerkschrank

Level 5: Integration of Active Software

Plug-and-play systems are supplemented with software. The complete system is tested for seamless operation and documentation is provided.

Infrastrukturverwaltung für Rechenzentren

Level 6: Distribution and Logistical Support

Fully operational system, designed and configured to order with all passive and active components integrated, shipped directly to the OEM or end users.

Hinter den Kulissen - Kühldesign, Layout und Verifizierung

Wiedergabe

Design Verification Testing_Horizontal.png

Entwicklung

  • Simulation der Signalintegrität an der Backplane
  • Stromkreissimulation für aktive Schaltungen wie Lüftersteuerungen
  • Konstruktionsüberprüfung der elektronischen Komponenten
  • Machbarkeitsstudien für die mechanische Konstruktions und Plattformarchitektur, FMEA
  • Wärmesimulation, Modellierung, Prototyping

Produktion

  • In-Circuit-Tests zur Erkennung von Fehlern an den montierten Leiterplatten und Löt- und Bauteilfehlern
  • Prüfung der mechanischen Toleranzen
  • Optische Prüfung zur Vermeidung schadhafter Lötstellen oder falsch positionierter oder fehlender Bauteile

Überprüfung der Konstruktion

  • Luftleistungsmessungen, einschließlich Luftströmungsverhalten und akustischer Lärm
  • Umgebung, einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit, Salzwassersprühversuch gemäß IEC 61969-3
  • EMV-/ESD-Tests
  • Haltbarkeits-/Einbrenntest zur frühzeitigen Fehlererkennung
  • Funktionsprüfung
  • Erdungskabeltest
  • Isolierungstest (Hochspannung)
  • Schutzart (IP)
  • Schlag- und Sturzprüfung
  • Signalintegrität

Testberichte

  • Bericht für das Zertifizierungsgremium (Certification Body, CB)
  • Berechnung der durchschnittlichen Dauer zwischen zwei Ausfällen (Mean Time Between Failure (MTBF))
  • Produktrückverfolgbarkeit
  • UL-Ratifizierung oder -Zertifizierung

Fernüberwachung und -steuerung

Wiedergabe

  • Die Fernüberwachung und -kontrolle ermöglicht es dem Benutzer, mögliche Fehler zu erkennen, ohne dass ein Servicetechniker vor Ort sein muss, und Komponenten wie Leiterplatten und Lüftereinschübe auszutauschen, während das System uneingeschränkt weiterläuft.
  • nVent SCHROFF bietet normgerechte und interoperable Referenzsteuerungen, basierend auf jahrelanger Erfahrung mit Interoperabilitätstests und in intensiver Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen weltweit.
  • Umfangreiche Dokumentation und technischer Support für ein Jahr, mit der Option auf Supportverlängerung um ein weiteres Jahr.
  • Starter-Kit mit Benchtop-Management-Controller-Entwicklungsboard mit einer breiten Palette an Schnittstellen, dem vollständigen Quellcode der Firmware und der dazugehörigen Dokumentation.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web