Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Lösungen für Bahntechnik und Transport

RESILIENTER SCHUTZ KRITISCHER BAHNINFRASTRUKTUR

Seit mehr als 60 Jahren ist nVent SCHROFF ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Kreation, Entwicklung und Herstellung von Verpackungskomponenten für Bahnsysteme und -elektronik.

Breite Palette an Lösungen für Bahntechnik und Transportwesen

Erkunden Sie die interaktiven Hotspots weiter unten. Dort finden Sie anwendungsspezifische Produkte für Bahnsysteme, Ressourcen uvm.

Unterstützung modernder Lösungen für Bahntechnik und Transportwesen

Das umfassende Sortiment an bahnzertifizierten Standard-Elektronikgehäusen beweist tagtäglich an Bord und an der Strecke die Widerstandsfähigkeit und den sicheren Betrieb des Bahnsystems. Dank einer modularen Plattform können nVent SCHROFF Bahn, Schränke und Systeme schnell und einfach an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.

ON-BOARD UND SCHIENENFAHRZEUG

IM ZUG UND SCHIENENFAHRZEUG

Zugbeeinflussungssystem

Automatisches Zugsicherungssystem

Automatischer Zugbetrieb

Balise Transmissionsmodul

Fahrzeuginterner Computer

GSM-R, LTE-R und 5G-M

TECHNIKRAUM

TECHNIKRAUM

CBTC

CCTV

Fahrgastinformationssysteme

ETCS

SCADA

Ticketverkauf

STRECKENSEITIGER SCHUTZRAUM

STRECKENSEITIGER SCHUTZRAUM

Zugbeeinflussungssystem

Automatisches Zugsicherungssystem

ETCS

GSM-R, LTE-R und 5G-M

Ineinandergreifend

BAHNTUNNEL

BAHNTUNNEL

CBTC

Tunnel-Kommunikation

Strecken-Funkgerät

Automatischer Zugbetrieb

STRECKENSEITIG IM AUSSENBEREICH

STRECKENSEITIG IM AUSSENBEREICH

Achsenzähler

CBTC

GSM-R, LTE-R und 5G-M

Radtemperaturerkennung

Bahnübergänge

ZERTIFIZIERTE PRODUKTE FÜR DIE BAHNTECHNIK

Ob auf dem Fahrzeug, im Betriebsraum oder an der Strecke, die modulare Produktplattform, die spezifischen Anwendungskenntnisse für Schienensysteme und die innovativen neuen Technologien gewährleisten eine exzellente, bahnzertifizierte elektronische Verpackung – entwickelt und konstruiert von nVent SCHROFF.

Rugged Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit, perfekte Schirmung, optimierte Kühlung, zuverlässige Stromversorgungen und ein ausgezeichnetes Systemmanagement – nVent SCHROFF sorgt für den sicheren Schutz Ihrer Bahnelektronik.

Netzwerkschränke und Racks

  • Streckenseitige Kommunikation

  • Zugangskontrolle

19-Zoll'-Elektronikschränke, Seismologisch sicherer Schrank

19-Zoll'-Elektronikschränke

  • Bahn- und seismisch zertifiziert
  • EMV
  • Bis zu IP55

On-Board-Racks (geschweißt)

On-Board Rack

  • Platzsparend

  • Geschweißt nach EN 15085 (CL2) und AWS

On-Board-Schränke (verschraubt)

On-Board Rack

  • Nach EN 50155 zertifiziert
  • EMV
  • Bis zu IP55
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

Wandmontierte Gehäuse

19'' Baugruppenträger, 19" Chassis

19-Zoll-Baugruppenträger und 19-Zoll-Einschub

CompactPCI-System, CPCI-System

Hochgeschwindigkeits-CompactPCI-System

Intelligenter Lüftereinschub

Intelligenter Lüftereinschub

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

19-Zoll-Kassetten

19-Zoll-Kassetten

Frontplatten, Steckbaugruppen

Frontplatten und Steckbaugruppen

Gehäuse mit kleinem Formfaktor und robuste Gehäuse

Gehäuse mit kleinem Formfaktor und robuste Gehäuse

  • Bis zu IP67

Virtuelle Bahntechnikumgebung

Erfahren Sie mehr über nVent-Lösungen für Bahnanwendungen, indem Sie die verschiedenen Bereiche der Bahninfrastruktur mit nVent-Produkten erkunden, mit detaillierten Anwendungsszenarien, einschließlich des Technikraums sowie streckenseitiger Anwendungen für Zugsteuerungen an Bord.

Wenn Sie virtuell durch diese Anwendungen gehen, wird Ihnen ein umfassendes Inventar an nVent-Lösungen präsentiert, einschließlich Produktinformationen und Ressourcen von nVent-Marken wie nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF und HOFFMAN.

Die virtuelle Bahnwelt von nVent erkunden

Schienensystem, Schieneninfrastruktur, Hochgeschwindigkeits-Schienensystem

Kundenfallstudien und Referenzen

Die Implementierung von Bahntechnologien der nächsten Generation, wie z. B. des kommunikationsbasierten Zugsteuerungssystems (CBTC), das von Wireless Max, FRMCS, LTE oder 5G-Metro unterstützt wird, erfordert die Integration moderner Hardware und Systeme in neue und bestehende Anlagen.

Mit vielen Produkten, die speziell für Bahnsysteme entwickelt und zertifiziert wurden, bietet nVent SCHROFF Bahn-Baugruppenträger und Gehäuselösungen für Innen-, Bord- und Außenstreckensignalisierung, Zugsteuerung und Kommunikationsausrüstung.

Systemintegrator – robuste Lösungen

Robuste Pantograph-Überwachung

System

  • Advantech 3U CompactPCI Prozessor und E/A-Karten in einem nVent SCHROFF 3U Gehäuse
  • Standardmäßiges 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse, das Wärme effektiv ableitet
  • Hervorragende RFI-Abschirmung und Schutz vor starkem Schock- und Vibration für Anwendungen an Bord von Schienenfahrzeugen
Weitere Informationen

19-Zoll-EMV-Schränke

19” EMV Innenbereich

Bahnschränke

  • Sichere Leistung in kritischen Umgebungen
  • Erstklassiges EMV-Schirmkonzept
  • Erfolgreich getestet nach EN 61000-5-7 bis zu 18 GHz
Weitere Informationen

Baugruppenträger für Wi-Fi im Fahrzeug

Baugruppenträger für Wi-Fi im Fahrzeug

Schienenfahrzeug

  • 3-HE- und 6-HE-Platinen zur Integration
  • SNCF-zertifiziert
  • Die vordere Schiene des Baugruppenträgers sollte dem UBK-Griff angepasst sein.
Weitere Informationen

BAHN-EINHAUSUNG - GETESTET AUF ALLE STANDARDS

Wo Leistung auf Zuverlässigkeit trifft

Design Verification Testing_Horizontal.webp

THERMISCHE SIMULATIONEN
Simulationen der Temperaturverteilung und der Luftstrommuster helfen beim Entwurf des Kühlkonzepts und bei der Lokalisierung von Wärmenestern.

 

SALZSPRÜHNEBEL-TEST
Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenalterung des Prüfobjekts werden in einer Salznebellösung getestet.

 

SCHOCK- UND VIBRATIONS-TESTS
Die Lösungen von nVent SCHROFF gewährleisten Stoßfestigkeit in mobilen Anwendungen. nVent Produkte werden unter typischen Belastungen geprüft, entweder im eigenen Haus oder in Labors zertifizierter Institutionen.

WINDKANAL-TEST
Luftstromvolumen und Widerstandscharakteristik werden im Windkanal ermittelt, so dass wir die Luftkühlung für optimale Effizienz einrichten können.

 

LÄRMMESSUNG
Der von einem Objekt erzeugte Geräuschpegel wird mit modernster Technologie gemessen, um die Konformität mit dem Industriestandard zu gewährleisten.

KLIMAPRÜFKAMMERN
In unseren hauseigenen Klimakammern können die Produkte unter extremen Umweltbedingungen getestet werden.

 

HF-ABSCHIRMUNGS-TEST
Die HF-Abschirmung ist Bestandteil der Grundstruktur der Bahnprodukte von nVent SCHROFF. Die Tests werden in unserem eigenen Labor oder am Institut für Hochfrequenztechnik der Universität Karlsruhe durchgeführt.

Weiterführende Informationen

Bahnzertifizierte Baugruppenträger, Schränke und Gehäuse

Broschüre

Bahnzertifizierte Baugruppenträger, Schränke und Gehäuse

Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Whitepaper

Modernisierung von Schienenfahrzeugen

On-Board- und Signalisierungslösungen

Broschüre

On-Board- und Signallösungen.

SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet.webp

Flyer

Hardware-Überwachung aus der Ferne für technische Räume der Bahn

Modularer Schrank für den Außenbereich

Flyer

Modularer Outdoor-Schrank.

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

 

EN 50155 On-Board Varistar CP-Schrank für Eisenbahn

Flyer

EN 50155 On-Board Varistar CP-Schrank für Eisenbahn

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

varistar-cp-for-rail-communications.webp

Flyer

Varistar CP für Bahnkommunikation

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

 

WallmountEnc.png

Flyer

Konfigurierte Wayside-Wandgehäuse

Zertifizierte Bahnlösungen

Produktflyer

Zertifizierte Bahnlösungen

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

EMPFOHLENE E-BOOKS ZUR ERMÖGLICHUNG DER NEUESTEN BAHNTECHNOLOGIE

Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Eisenbahnsystem, kommunikationsbasierte Zugsteuerung, Eisenbahnnetz

Die Modernisierung veralteter Ausrüstung für Schienenfahrzeuge stellt einzigartige Herausforderungen dar, wie z. B. die Installation neuer Elektronik an Orten mit beengten Platzverhältnissen an Bord.

  • Nachrüsten der Zugausrüstung
  • Gewährleistung der Sicherheit von Passagieren und Bedienern
  • Vollständiger Zugriff auf Zugsteuergeräte und -elektronik
  • Weltweite Lieferung und einfache Installation
Herunterladen

Neuigkeiten & Events

Planungshilfen

Online-Drag&Drop-Konfigurator mit vorausgewählten Konfigurationen.

Testberichte

Wir testen unsere Produkte unter extremen Umwelteinflüssen, z. B. unter hohen Temperaturunterschieden und Vibrationen.

Dienstleistungen

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen dabei helfen können, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die länger laufen.

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Vertrieb

Sie suchen unsere Produkte in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web